MAXXDRIVE® XC haakse reductoren
Industriële reductoren
Formaten: | 11 |
---|---|
Uitvoering: | M1, M2, M3, M4, M5, M6 |
Vertraging: | 12.5:1 - 30,000:1 |
De industriële MAXXDRIVE® XC-reductor in kegeltandwieluitvoering wordt volgens het beproefde blokbehuizingsprincipe in alle bouwgroottes geproduceerd. Door de verschillende afdichtingsmogelijkheden kunnen de industriële reductoren aan talrijke omgevingsomstandigheden worden aangepast. Koel- en verwarmingsopties maken een flexibel temperatuurbeheer mogelijk, zelfs gebruik onder sterk wisselende omgevingsfactoren is mogelijk en de levensduur van de smeermiddelen wordt verlengd. Grote wentellagers en asafstanden verhogen de belastbaarheid en de levensduur van de componenten. Wij bieden korte levertijden en korte projectvoorbereidingstijden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de uitgebreide kennis van onze experts over de specifieke eisen van elke toepassing en de optimale voorraadhouding.
- Verschillende lageringen voor de uitgaande as voor een optimale aanpassing aan de toepassing
- Effectieve koelingsopties leverbaar
- Diverse mogelijkheden voor montage van de motor
- Levering van inbouwklare complete systemen met koppeling, remmen, bewaking enz. mogelijk
- Modulair gemonteerde retourloopblokkeringen zorgen voor gemakkelijke toegankelijkheid
- Optimale afdichting maakt lange bedrijfstijden zonder lekkage mogelijk
- Geringe geluidsemissie dankzij uiterst precieze kegeltandwielen
- Effectieve ventilatorkoeling door geoptimaliseerde ventilatoren en luchtstroomgeleiding
- Hoge koppelcapaciteit
- Langere levensduur van de smeermiddelen minimaliseert de onderhoudskosten
- Symmetrische constructie
- Inbouw in spiegelbeeld en schuine installatiepositie mogelijk
- Optimale integratie in de toepassing van de klant dankzij 6 mogelijke inbouwposities
- Aanpassing van ingaande en uitgaande assen aan de afmetingen bij de klant mogelijk
- Hoge betrouwbaarheid
- Lange levensduur
- Hoge precisie