MAXXDRIVE® XC-tandwielreductor
Industriële reductoren
Formaten: | 11 |
---|---|
Uitvoering: | M1, M2, M3, M4, M5, M6 |
Vertraging: | 5.6:1 - 30,000:1 |
De industriële MAXXDRIVE® XC-reductor met vlakke tandwielen wordt in alle bouwgroottes vervaardigd volgens het beproefde "Blockgehäuse"-principe. Dankzij dit ontwerp kunnen mixeraandrijvingen vaak zonder extra lagers worden uitgevoerd. Grote rollagers en asafstanden verhogen de belastbaarheid en de levensduur van de afzonderlijke componenten. Effectieve koelsystemen verlagen de temperaturen en verlengen de gebruiksduur van smeermiddelen. Wij bieden korte levertijden en korte projectvoorbereidingstijden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de uitgebreide kennis van onze deskundigen over de specifieke eisen van elke toepassing en een geoptimaliseerde voorraadhouding.
- Verschillende lageringen voor de uitgaande as voor een optimale aanpassing aan de toepassing
- Veel opties voor flenzen aan de uitgangszijde
- Diverse opties voor de motorbevestiging
- Effectieve koelingsopties leverbaar
- Levering van inbouwklare complete systemen met koppeling, remmen, bewaking enz. mogelijk
- Optimale afdichting beschermt tegen lekkage van smeermiddel
- De geluidsarme werking beperkt geluidshinder tot een minimum
- Hoge koppelcapaciteit
- Langere levensduur van de smeermiddelen minimaliseert de onderhoudskosten
- Symmetrische constructie
- Installatie in spiegelbeeld en schuine installatie mogelijk
- Optimale integratie in de toepassing van de klant dankzij 6 mogelijke inbouwposities
- Dezelfde behuizingsgrootte en bevestigingsafmetingen voor alle overbrengingsverhoudingen (2- en 3-traps)
- Aanpassing van ingaande en uitgaande assen aan de afmetingen bij de klant mogelijk
- Hoge betrouwbaarheid
- Lange levensduur
- Hoge precisie