Системы складского хранения

Приводные технологии NORD для хранения бестарных грузов

Перед последующей обработкой бестарного груза его промежуточное хранение с гомогенизацией производится в силосных или усреднительных складах (продольные или кольцевые усреднительные штабели). Различные бестарные грузы требуют различного размещения заводского оборудования, что, в свою очередь, требует наличия специализированных приводных систем. Мы предлагаем оптимальное сочетание компонентов и гибкую реализацию специальных проектных требований заказчиков.

Компания NORD DRIVESYSTEMS — это единый комплексный поставщик приводных технологий

Редуктор промышленного назначения

Конические редукторы MAXXDRIVE® XC

Промышленные редукторы

  • 3- и 4-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы

Червячные редукторы MAXXDRIVE® XJ

Промышленные редукторы

  • 2- и 3-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы
  • Low-noise operation

Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK

Узкие и мощные

  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 110 - 100 000 Нм
  • Опциональная обработка поверхности NXD tupH для максимальной защиты
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

Стандартные электродвигатели

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0,12 - 55 кВт
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Разрешения и акты приемки международного образца
  • Efficiency classes IE1 - IE4
  • Flexibly adjustable thanks to various motor options

Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E

Широкие функциональные возможности, высокая мощность

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
  • Степень защиты: IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

Преобразователи частоты NORDAC FLEX - SK 200E

Больше гибкости, меньше затрат

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Максимальная гибкость благодаря модульной конструкции
  • High functionality for a wide range of applications

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

AS0306 - Circular blending beds


AS0306 - Circular blending beds
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация здесь: