Мясо и птица
Надежные приводные технологии для мясокомбинатов
В производстве мяса огромное значение имеют как надежность продукции, так и гигиеническое исполнение приводных устройств. Сбои здесь недопустимы на любом этапе от фермы до вилки. Абсолютным приоритетом также является здоровье животных. При обработке скоропортящихся продуктов необходимо строгое соблюдение требований гигиены — это защищает потребителей, однако ставит жесткие рамки для технических возможностей оборудования.

Синхронные электродвигатели IE5+ (TENV)
Эффективность. Гигиеничность. Компактность
Преобразователи частоты NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P
Высокая точность, оптимальная функциональность
Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей
Производительность и высокое качество конструкции
Цилиндрический мотор-редуктор NORDBLOC.1
Инновационное решение
Червячные редукторы UNIVERSAL SMI
Низкий уровень шума, гладкая конструкция
Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK
Узкие и мощные
Двигатели с гладким корпусом
Асинхронные двигатели
NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты
Одно изделие с множеством преимуществ
Преобразователи частоты NORDAC BASE - SK 180E
Компактная конструкция привода, важнейшие приводные функции
Переработка пищевых продуктов, компания Treif
Интеллектуальная резка
Компания Treif Maschinenbau GmbH из Оберлар является одним из ведущих мировых производителей установок и систем для резания пищевых продуктов. С помощью свободно программируемых приводных функций согласно стандарту IEC 61131 преобразователь частоты SK 500E обеспечивает машинам для шинкования овощей возможность порционирования самых разных видов продуктов.
Дополнительная информация здесь: