Обработка сыпучих материалов

Приводные технологии для обработки сыпучих материалов

Требовательные условия окружающей среды распространены в промышленности сыпучих грузов. Это включает в себя большие колебания температуры, абразивные среды и грубые условия эксплуатации. Надежность и экономичность решений NORD для решения этих задач хорошо зарекомендовали себя в индустрии сыпучих грузов по всему миру. В качестве основы выбраны полнофункциональные приводные решения NORD, основанные на модульной системе, состоящей из частотного преобразователя, двигателя, редуктора, муфт и тормозов. Они сочетаются с решениями, индивидуально разработанными и спроектированными в соответствии с требованиями заказчика.

Системы складского хранения

    Для промежуточного хранения сыпучих материалов на складах, в силосах и бункерах до начала следующего этапа процесса NORD предлагает приводные системы, индивидуально адаптированные к потребностям заказчика.

Погрузочно-разгрузочные системы

    Для безопасной и быстрой погрузки и разгрузки разнообразных сыпучих материалов на грузовиках, судах и поездах требуются надежные, точные и мощные приводы NORD.

Конвейеры и конвейерное оборудование

    NORD предлагает идеальные приводные решения для транспортировки разнообразных материалов, промежуточных или конечных продуктов с помощью конвейерных систем. Мотор-редукторы NORD отличаются высокой точностью и исключительной производительностью.

Системы взвешивания и дозирования

    Для точного и динамического контроля подаваемого объема сыпучего материала NORD предлагает индивидуально управляемые приводные системы, которые позволяют рационально адаптировать расход.

Всемирные торговые ярмарки по обработке сыпучих материалов:

Страна   Выставка Город Дата Зал
DE bauma Munich 2025-04-07 - 2025-04-13 Hall A3, Booth 522