Гибкий системный поставщик
Идеальные решения для любого привода
Являясь одним из мировых лидеров в области механических и электронных приводных технологий, мы можем гарантировать вам качество и гибкость. Наши инновационные модульные системы включают в себя энергоэффективные и надежные приводные системы, состоящие из мотор-редукторов, электродвигателей, промышленных редукторов, преобразователей частоты и пусковых устройств двигателя, в децентрализованном и шкафном исполнении. Благодаря собственным производственным мощностям и международной сети монтажных и сервисных организаций мы гарантируем надежность и оперативность.

Пример применения:
Внутренняя логистика
Энергоэффективность, стандартизация, удобство в обслуживании.
Решение LogiDrive от NORD DRIVESYSTEMS сокращает трудозатраты на проектирование и ввод в эксплуатацию.

Пример применения:
Логистика в пищевой промышленности
Решения DuoDrive и NORDAC PRO идеально подходят для применения в области внутренней логистики, в пищевой и фармацевтической отраслях.
- Экстремально высокий КПД системы
- Высокая плотность мощности
- Компактное исполнение и промываемая конструкция
- Широкие возможности подключения и интеллектуальные функции

Пример применения:
Оборудование для смешивания
Промышленные редукторы MAXXDRIVE® прекрасно подойдут для применения в больших смешивающих аппаратах, например, в комплектации с электродвигателем мощностью 22 кВт и установленным преобразователем частоты NORDAC FLEX.
Узнать большеЭксперт во множестве отраслей
Компания NORD создает приводную технику, применяемую более чем в 100 отраслях промышленности. Наш широкий ассортимент модульной продукции, а также знания и опыт работы в различных сферах, позволяют создавать оптимальные решения для любой отрасли.
Решения