Краны
Приводные технологии для кранов
Краны используются для вертикального и горизонтального перемещения грузов, то есть они работают как минимум в двух разных плоскостях. Приводы на них устанавливаются электрические. Стандартно используются редукторы с асинхронными двигателями преобразователями частоты [Ed P] инверторами. Однако в некоторых странах по-прежнему используются асинхронные двигатели с переключением полюсов. Краны применяются во множестве отраслей промышленности. В разных отраслях промышленности требования по точности позиционирования грузов, плавности пуска и хода крана и тележки и по торможению могут быть более или менее строгими. В зависимости от применяемого стандарта это может означать и высокие требования к устанавливаемым на краны приводным системам. Действуя во всем мире, компания NORD предлагает продукцию, соответствующую наиболее распространенным стандартам (Европа: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 и 13001-2; Северная Америка: CMAA 70, 74 и ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; Индия: IS 3177, 4137).

Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK
Узкие и мощные
Конические редукторы MAXXDRIVE® XC
Промышленные редукторы
Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E
Широкие функциональные возможности, высокая мощность
NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты
Выше гибкость, ниже затраты
Дополнительная информация: