Продукты питания и напитки

Приводные системы для пищевой промышленности

Компания NORD DRIVESYSTEMS является одним из крупнейших мировых поставщиков приводных систем для пищевой промышленности. Своим заказчикам мы предлагаем комплексное понимание производственных процессов, и тысячи наших приводов уже находятся в работе.

Продукты питания

    Технологические требования в пищевом производстве могут существенно различаться. NORD предлагает большое количество различных приводов для всех областей применения. К ним относятся асептические и устойчивые к коррозии или взрывозащищенные приводные системы.

Решения для производителей напитков

    NORD DRIVESYSTEMS разрабатывает и производит масштабируемые приводные системы для производства напитков. В ассортименте NORD есть энергоэффективные и мощные приводы для всех операций — от производства до розлива и упаковки напитков.

Переработка мяса и птицы

    Для соответствия предельно высоким требованиям при переработке мяса и птицы компания NORD создала широкую гамму приводной техники с асептическими характеристиками. Коррозионно-стойкие приводы легко моются и выдерживают длительное воздействие кислот и щелочей, применяемых при очистке.

Хлебопекарное производство

    Ассортимент NORD включает в себя приводы, выдерживающие большие нагрузки при производстве теста, и приводы, которые с помощью частотных преобразователей с интеллектуальной схемой замкнутого контура обеспечивают необходимую точность управления тестораскаточными машинами. Кроме того, взрывозащищенные изделия NORD гарантируют максимальную надежность во взрывоопасных зонах.

Переработка рыбы и морепродуктов

    Рыба и морепродукты перерабатываются в сложных условиях. Влажная и соленая среда резко сокращает срок службы приводов, имеющих лакокрасочное покрытие. Обработка поверхности NORD по технологии обеспечивает защиту от коррозии для всех алюминиевых изделий. Стойкость к воздействиям означает экономичную и мощную альтернативу нержавеющей стали.

Переработка зерна

    Особые требования при переработке зерна (например, к заполнению и опорожнению зерновых силосов, а также хранению зерна) связаны с необходимостью целостного подхода. NORD DRIVESYSTEMS предлагает комплексные приводные решения «из одних рук».

Международные торговые выставки в сфере производства продуктов питания и напитков:

Страна   Выставка Город Дата Зал
ID PALMEX Indonesia Jakarta 2025-05-14 - 2025-05-15 259 & 260
DE iba Düsseldorf 2025-05-18 - 2025-05-22 Halle 11, Stand A30
NZ Foodtech Packtech Auckland 2025-09-02 - 2025-09-04
US IBIE Las Vegas, NV 2025-09-14 - 2025-09-17
DE Drinktec Munich 2025-09-15 - 2025-09-19