Сталелитейное и металлургическое производство

Приводные технологии для металлургии

Компания NORD DRIVESYSTEMS поставляет тщательно проработанные и перспективные решения для производств стали и алюминия по всему миру, обеспечивая их соответствие как нынешним, так и будущим стандартам. Приводные технологии NORD обеспечивают устройствам длительный срок службы даже в жестких условиях эксплуатации. Даже при экстремальных физических и механических нагрузках системы работают с неизменной надежностью и максимальной эффективностью.

Неизменная эффективность

Мотор-редукторы NORD обладают набором характеристик, которые обеспечивают их бесперебойную работу в жестких условиях сталелитейных производств — они надежны в эксплуатации, эффективны и безопасны.

Стабильная ценность

Из-за жестких условий эксплуатации с высокими внешними температурами и переменными нагрузками на прокатных станах используются стандартные двигатели. Некоторые производители и пользователи по-прежнему считают двигатели с кольцевым оребрением неотъемлемой частью прокатных станов. В последние годы на различных участках прокатных станов также успешно используются трехфазные двигатели с горизонтальными ребрами охлаждения. Важно в данном контексте: в расчеты для прокатных станов включены различные нагрузки и все требуемые крутящие моменты ускорения и торможения.

Кроме того, при застревании прокатных заготовок ускорение создается только несколькими валками, и нагрузка на соответствующие приводы возрастает. Основной задачей двигателей стола прокатного стана является ускорение и замедление движения заготовок, профилей и труб. На стадиях транспортировки при постоянной скорости требуется сравнительно небольшая мощность. Расчеты для мотор-редукторов на сталелитейных заводах, особенно на прокатных станах, и их выбор осуществляются с применением высокого коэффициента использования вследствие высоких крутящих моментов ускорения и ударных нагрузок.

Червячные редукторы MAXXDRIVE® XJ

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.0 - 8,075 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- и 3-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы

Конические редукторы MAXXDRIVE® XC

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.0 - 2,850 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- и 4-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E

Широкие функциональные возможности, высокая мощность

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
  • Степень защиты: IP20

SMS Group GmbH

Надежные приводные системы для реверсивного прокатного стана в пустыне

Экстремальные условия эксплуатации на прокатном стане в Бахрейне требуют надежной приводной техники. Приводы должны выдерживать предельные температуры, высокие нагрузки и ударное воздействие, продолжая надежно работать. Поэтому компания SMS group GmbH сделала выбор в пользу приводных решений NORD.

Video: SMS Group GmbH

Посмотрите наше видео>>:
Применение надежной технологии NORD drive на сталелитейном заводе в Бахрейне.

Watch video

A6034 - Приводная техника в сталелитейной промышленности


A6034 - Приводная техника в сталелитейной промышленности
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

AS0005 - Furnace applications


AS0005 - Furnace applications
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

AS0007 - РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРИВОДОВ ДЛЯ РОЛЬГАНГОВ


AS0007 - РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРИВОДОВ ДЛЯ РОЛЬГАНГОВ
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

CS0018 - Отчет SMS MEER


CS0018 - Отчет SMS MEER
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация здесь:

Международные торговые выставки в сфере металлургии:

Страна   Выставка Город Дата Зал
RO TIB Bukarest 2025-05-13 - 2025-05-15 Hall B2, Booth 82