NORDCON
Настройка параметров преобразователя частоты с помощью NORDCON
Хотите реализовать индивидуальный проект для вашей сферы применения с помощью приводной техники NORD? Хотите провести ввод в эксплуатацию, оптимизацию или диагностику привода? Приложение NORDCON для Windows и мобильная версия NORDCON Mobile - это удобные инструменты от NORD, подходящие для любых задач. Они обеспечивают простой доступ к электронным системам привода, удобное управление параметрами и всестороннюю диагностику - как для простых одноосевых машин, так и для сложных многоосевых систем. Благодаря этому каждый сможет использовать приводные решения от NORD на полную мощность.
Комплексные решения с универсальным интерфейсом
Ввод в эксплуатацию электронной приводной системы требует настройки различных параметров. Компания NORD предлагает для этого свои приложения NORDCON для Windows и NORDCON Mobile с универсальным интерфейсом, подходящие для решения любых задач - от разработки системы и ввода в эксплуатацию до обслуживания и управления работой оборудования.
- Для преобразователей частоты, пусковых устройств двигателя и всех дополнительных модулей
- Поддержка управления, мониторинга, параметризации и анализа приводных систем NORD
- Визуализация контроля привода и диагностики неисправностей на базе панели управления
- Функция помощи при параметризации и быстрый доступ к параметрам
- Функция NORDCON SCOPE для помощи инженерным специалистам при первоначальном вводе в эксплуатацию, оптимизации привода в процессе эксплуатации и сервисной диагностике
- Функция резервного копирования и восстановления для удобства работы с параметрами привода

Приложение NORDCON для Windows
Приложение для Windows с удобным интерфейсом позволяет выполнять параметризацию, программирование, а также диагностику простых и сложных систем, таких как:
- Многоосевые системы с подключением к сетям автоматизации/промышленным сетям Ethernet
- Системы с обработкой сигналов энкодера, в том числе при помощи POSICON
- Системы со встроенным ПЛК (на базе IEC 61131-3, структурированного текста) для использования специальных функций

Приложение NORDCON Mobile
Мобильная версия приложения для беспроводного соединения 1:1 с электронной приводной системой в целях выполнения мониторинга, параметризации с применением вспомогательной контекстно-зависимой функции и анализа работы привода с помощью функции SCOPE:
- Управление параметрами для одноосевых систем
- Подготовка привода к сетевой интеграции (Ethernet)
- Обслуживание и диагностика с функцией NORDCON Scope
- Анализ и оптимизация привода
Что отличает решения NORD
Приложение NORDCON для Windows | Приложение NORDCON Mobile |
|
|
Системные требования: Windows 11, 10, или выше |
Системные требования:
|
Подключение к преобразователю частоты с помощью кабеля или интеграция в сеть Ethernet | Беспроводное соединение с преобразователем частоты с помощью Bluetooth-адаптера NORDAC ACCESS BT, временно подключаемого к преобразователю частоты |

Bluetooth-адаптер NORDAC ACCESS BT
Bluetooth-адаптер NORDAC ACCESS BT подключается непосредственно к преобразователю частоты. С его помощью устанавливается беспроводное соединение с приложением NORDCON Mobile и обеспечивается удобный доступ к данным привода с мобильного устройства при одновременном полном контроле доступа.
Подробнее о Bluetooth-адаптере