Хлебопекарное производство

Кастомизированные приводные системы для хлебопекарен

Хлебопекарное производство — это множество сложных и взаимосвязанных процессов и, конечно же, передаваемые из поколения в поколение традиции и мастерство. Поэтому компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает индивидуальные технические решения как для домашних пекарен, так и для крупных производственных линий. В частности, для хлебопекарного производства мы разработали усиленные подшипники для валов приводов мешалок и динамичные ременные приводы с точным позиционированием. Кроме того, мы предлагаем приводы во взрывозащищенном исполнении для эксплуатации в условиях сильной запыленности.

DuoDrive

Два в одном

  • Мощность: 0,35 - 3,0 кВт
  • Наивысшая эффективность системы
  • Компактная конструкция для промывки
  • Сокращение технического обслуживания
  • Системное решение для простого ввода в эксплуатацию и "Подключай и работай"

Синхронные электродвигатели IE5+ (TENV)

Эффективность. Гигиеничность. Компактность

  • Мощность: 0.5 HP - 3 HP
  • Класс защиты: IP69K
  • Класс эффективности: IE5+
  • Доступно опциональное исполнение со степенью защиты IP69K
  • Разрешения и акты приемки международного образца
  • Компактная и гигиеничная конструкция
  • Высокий кпд на всем диапазоне регулировки

Преобразователи частоты NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P

Высокая точность, оптимальная функциональность

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66, IP69 (в разработке)
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»

Конические редукторы MAXXDRIVE® XC

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.0 - 2,850 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- и 4-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы

Двигатели с гладким корпусом

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 3 HP
  • Мировое одобрение и признание

Взрывозащита от пыли

Взрывозащищенные двигатели

  • Мощность: 0,12 - 22 кВт
  • Классы эффективности: IE1 и IE2

Преобразователи частоты NORDAC BASE - SK 180E

Компактная конструкция привода, важнейшие приводные функции

  • Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе

NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты

Одно изделие с множеством преимуществ

  • Класс защиты: IP20
  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP20
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
  • Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем

Arnreiter

Приводные системы демонстрируют силу на конвейерах зерновой мельницы

Взрывозащищенные приводы NORD используются при переработке зерна и семян на мельницах Arnreiter Mühle GmbH. Они управляют движением систем транспортировки и распределения надежно и непрерывно.

Zotter

Надежные приводные системы, и все будет в шоколаде

Приводы NORD обеспечивают надежность и повышенную безопасность при смешивании, транспортировке, расфасовке и многих других процессах на шоколадной фабрике Zotter.

A6027 - Baking industry


A6027 - Baking industry
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация здесь: