Эффективность и высокая динамика
Сортировщики (сортировочные системы, например, поперечные ленточные сортировщики, вертикальные сортировщики, башмачные сортировщики) и подающие устройства (системы подачи для сортировщиков) обеспечивают выбор правильного маршрута при перемещении посылок, пакетов и отправлений в логистических центрах.
От сортировщиков требуется непрерывная и высокоэффективная работа, а для подающих устройств главными характеристиками являются точность и динамика Наш синхронный двигатель IE5+ обеспечивает максимальную эффективность и эксплуатационную надежность, а также вносит значительный вклад в снижение совокупной стоимости владения. Дополнительное преимущество заключается в том, что при запуске и ускорении его низкий момент инерции массы позволяет развивать высокую динамику. Также он может дополнительно оснащаться встроенным энкодером в качестве опции.
Приводные системы для сортировщиков и подающих устройств:
- Высокоэффективные, компактные приводные решения класса IE5+
- Высокая динамика благодаря технологии синхронного двигателя
- Различные типы энкодеров для режима Closed-Loop