Мы обеспечиваем движение по горизонтали и вертикали
Наша компания создает компактные системные решения для транспортировочного оборудования в складской логистике, отвечающие самым высоким стандартам надежности и эффективности. Наши приводные системы отличаются простотой сервисного и технического обслуживания, обладают высокой перегрузочной способностью и гарантируют бесперебойную работу. Это обеспечивает особые преимущества при работе с роликовыми, цепными и поворотными транспортерами.
Наши приводы идеально подходят для следующих видов транспортеров:
- Цепные конвейеры
- Роликовые конвейеры
- Ленточные конвейеры
- Конвейеры для поддонов
- Конвейеры для емкостей
- Подвесные конвейеры
Роликовые конвейеры - это универсальные транспортные системы для перемещения определенных грузов. Приводы NORD обеспечивают возможность индивидуального управления для интеллектуальной регулировки скорости на протяжении всей линии в целях точного, динамического контроля расстояния между транспортируемыми материалами и предотвращения заторов.
Цепные конвейеры служат, прежде всего, для транспортировки тяжелых грузовых единиц и промышленных контейнеров. NORD разрабатывает мощную приводную технику, отвечающую этим требованиям, долговечность и надежность которой уже неоднократно доказана на практике – как в одно-, так и в двухрядной конфигурации. В складской логистике также часто используются наши децентрализованные преобразователи.
Поворотные рольганги представляют собой комбинацию из роликовых и цепных конвейеров, позволяющих менять направление на 90°. Грузовые единицы принимаются с цепных конвейеров или передаются на них путем подъема или опускания цепи.