Asenkron motorlar
Tüm uygulamalar için sağlam motorlar
Üç fazlı asenkron motorlarımız 0,12 ila 55 kW aralığında güç sunar ve aşırı elektrik, mekanik yüke oldukça dayanıklıdır.
NORD ÜNİVERSAL motor
ÜNİVERSAL motorlar
Standart motorlar
Asenkron motorlar
Tek fazlı motorlar
Asenkron motorlar
Pürüzsüz yüzeyli motorlar
Asenkron motorlar
NORD üç fazlı asenkron motorlar; sağlam ve çok yönlü
NORD, birçok uygulama alanında kullanıma yönelik dört farklı üç fazlı asenkron motor üretmektedir. Pürüzsüz motorlar gıda sanayi tahrikleri olarak idealken, kutupları değiştirilebilir motorlar ve tek fazlı motorlar işletme makineleri, pompalar, konveyör bantları veya fanlar için gerekli gücü sağlar.
Üç fazlı asenkron motorlarımız 0,12 ila 55 kW güç sağlar ve yüksek performans, sağlam işçilik ve uzun kullanım ömrüne sahiptir. Bu motorlar tüm NORD redüktör tipleriyle uyumludur.
Üç fazlı asenkron motorlarımızın avantajları:
- Dayanıklılık
Standart motorlarımız aşırı elektrik ve mekanik yüke karşı oldukça dayanıklıdır. - Az Bakım
Yüksek kalite işçilik ve basit tasarım sayesinde bakım maliyetleri en aza indirilmiştir. - Çok Yönlülük
NORD üç fazlı asenkron motorlar birçok endüstride sayısız uygulama için uygundur.
Tek fazlı motorlarımız: Sadece iyi
Tek fazlı motorlarımız üç modelde mevcuttur: Basit uygulamalar için Steinmetz devreli ekonomik tek fazlı motor öneriyoruz; daha zorlu uygulamalar için çalıştırma kondansatörüne veya bir çalıştırma ve başlatma kondansatörüne sahip çeşitler en iyi tercihtir.
Tek fazlı motorlar 0,12 ila 1,5 kW güç aralığında mevcuttur. Bu motorlar 115V veya 230V’de 50 Hz veya 60 Hz şebekede çalıştırılabilir ve geniş gerilim aralığını destekler (220V - 240V).
Kutupları değiştirilebilir motorlar: Tek tahrik; birçok hız
NORD serisi esneklik gerektiren tüm uygulamalar için kutupları değiştirilebilir motorlar içerir. Bu tahrikler iki veya daha fazla sabit hızlarla çalışma sağlar. Bu tip motoru 4/2 kutup, 8/4 kutup, 8/2 kutup ve 6/4 kutup versiyonuyla ve gerektiğinde bir Dahlander sarmal ile tedarik ediyoruz.
Hijyenin önemli olduğu uygulamalarda pürüzsüz motorlar
NORD üç fazlı asenkron motorlar elbette yıkanabilir model olarak mevcuttur. Pürüzsüz motorlarımız yıkaması kolaydır ve bu nedenle gıda ve ilaç sanayide tercih edilmektedir. Bu motorlar NORDBLOC.1 serisinden helisel ve konik dişli redüktörlerimiz ile kombinasyona uygundur, aynı zamanda bir tahrik ünitesi oluşturmak için SMI sonsuz vidalı redüktörler ile de birleştirilebilir.
Alüminyum gövdeleri sayesinde pürüzsüz motorlar korozyona karşı korunur.
NORD pürüzsüz motorların Çek Cumhuriyeti’nde maltlama tesisinde işlemleri nasıl en iyi hale getirdiğini görün.