NORD'dan NXD

Ekstrem koşullar için yüzey koruması

NXD yüzey kaplamamız ile alüminyumu daha da dayanıklı hâle getiriyoruz. Bu sayede, tahrik çözümleri güçlü çevresel etkilere ve temizlik kimyasallarına da dayanabiliyor. Bu sayede, NORD'un zorlu çevre koşullarında bile performansına güvenebileceğiniz, özellikle dayanıklı tahrik çözümleri oluşuyor.

Broşürü indir

NXD BASIC® ve NXD tupH® ile her zaman optimum koruma

NXD yüzey kaplaması, alüminyum için özel olarak geliştirilmiştir. Bu kaplama, alüminyum yüzeyleri korozyona karşı özellikle dirençli hâle getiren elektrolizle kaplanmış bir taban katmanını temel alır. Avantajınız: NXD, zorlu kurulumlar için alüminyum bileşenlerin güçlü yanlarından yararlanır. Alüminyum hafiftir, uygun maliyetlidir, geri dönüştürülebilir ve özellikle termal olarak iletkendir. NXD, iki çeşidi ile tahrik çözümünüz için her zaman optimum korumayı sunar.

NXD BASIC®

NXD BASIC®, standart verniklerin sağladığı korumanın yeterli olmadığı durumlarda kullanılır.

Nasıl çalışır?

İlk adımda, alüminyum gövde galvanik olarak oluşturulan astar katmanıyla komple kaplanır. Kaplanan parçalar monte edilir ve ardından yüksek yapışkanlığa sahip bir vernik katmanıyla kaplanır.

Ne sağlar?

Vernik hasar görse bile çizilmelere ve talaşlara karşı güvenilir koruma | En yüksek korozyon sınıfı C5 uyarınca göre korozyona dayanıklıdır | Özel renklendirme mümkündür

Hangi uygulamalar için?

Su arıtma | Araba yıkama | Gemicilik | Açık deniz tesisleri

Avantajınız?

Uzun ömürlü tahrik çözümleri | İşletme güveniliği | Yatırım güvenliği | Geniş çözüm bileşenleri yelpazesi mevcuttur.

NXD tupH®

NXD tupH®, yıkama uygulamalarındaki ekstrem koşullara yönelik yüzey korumasıdır.

Nasıl çalışır?

İlk adımda, alüminyum gövde galvanik olarak oluşturulan astar katmanıyla komple kaplanır. Daha sonra, Sealer olarak adlandırılan ince, yüksek performanslı bir kaplamayla kaplanır.

Ne sağlar?

Asitlere ve alkalilere dayanıklıdır | Kabarma, ufalanma veya mikro çatlak oluşmaz | Gözeneksiz yüzey | En yüksek korozyon sınıfı C5 uyarınca korozyona dayanıklıdır | FDA ve 1935/2004 sayılı AB Direktifi uyarınca gıda uyumludur

Hangi uygulamalar için?

Gıda ve İçecek | Süt Ürünleri | Balık ve Deniz Ürünleri | İlaç

Avantajınız?

Yüksek hijyen derecesi | Hızlı temizlik | Maliyet verimliliği | Uzun ömürlü tahrik çözümleri | İşletme güvenliği | Yatırım güvenliği | NORD modüler ürün sisteminde geniş çeşitlilik

NXD'nin bir önceki nesli olan NSD, alüminyum yüzeyler için etkili bir koruma olarak direncini uygulamada etkileyici bir şekilde kanıtlamıştır. Bu teknoloji sayesinde, daha önce düzenli olarak değiştirilmesi gereken üniteleri artık uzun yıllar boyunca güvenilir hizmet veriyor. Müşterilerimizin faaliyet gösterdikleri endüstrilerin gereksinimlerini her zaman göz önünde bulunduruyor ve koruma sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz. NXD tupH® ile kaplanan yüzeyler hem kromat hem de PFAS içermez. Bu sayede, kullanıcılarımız daha da fazla yatırım güvenliği elde ediyor.

Testi yapın

İlginizi çektik mi? NXD yüzeylerimizin dayanıklılığını kendiniz görmek ister misiniz? NXD numune parçalarını içeren ücretsiz broşürümüzü talep edin ve yüzey korumamızı elinize alın.

Şimdi ücretsiz numune talep edin

Uygulamanız için NXD portföyümüz

Alüminyum yüzeyli tahrikleri NXD BASIC® veya NXD tupH® ile donatıyoruz. Neler olduklarını buradan öğrenin. Projeye özel danışmanlık, yüksek kullanılabilirlik, kısa teslimat süreleri ve hızlı servis dahil olmak üzere yüksek düzeyde yüzey koruması ile özelleştirilmiş tahrik çözümünüzü oluşturuyoruz.

UNIVERSAL SMI sonsuz vidalı redüktörler

  • Tork: maks. 400 Nm
  • Yüksek aşırı yük kapasitesi sayesinde dinamik uygulamalar için idealdir
  • Yumuşak ve sessiz çalışma

NORDBLOC.1 konik dişli motorlu redüktörler

  • Tork: maks. 600 Nm
  • Yüksek eksenel ve radyal yük kapasitesi sayesinde yüksek stabilite
  • Sessiz çalışma

NORDBLOC.1 Helisel redüktörler

  • Tork: maks. 600 Nm
  • Yüksek eksenel ve radyal yük kapasitesi sayesinde yüksek stabilite
  • Sessiz çalışma

BLOCK paralel milli motorlu redüktör

  • Tork: maks. 400 Nm
  • İnce tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan montaj
  • Yüksek verimlilik sayesinde düşük işletme maliyetleri
  • Düşük bakım ihtiyacı sayesinde düşük bakım maliyetleri

DuoDrive

  • Güçler: 0,35 kW – 3,00 kW
  • Son derece yüksek sistem verimi sayesinde düşük işletme maliyetleri
  • Olası çeşit azaltma sayesinde basit depolama, onarım ve bakım
  • Tak ve Çalıştır özelliği sayesinde kolay devreye alma

Pürüzsüz yüzeyli motorlar

  • Güçler: 0,12 kW - 1,10 kW
  • Global onaylar ve kabuller
  • Hijyen dostu tasarım

IE5+ senkron motorlar (TENV)

  • Güçler: 0,35 - 2,20 kW
  • Verim sınırı: IE5+
  • Opsiyonel olarak IP69K ile temin edilebilir
  • Global onaylar ve kabuller
  • Kompakt ve hijyen dostu tasarım
  • Tüm ayar aralığında sabit yüksek verim

NORDAC ON PURE

  • Güç aralığı: 0,37 – 3,00 kW
  • Tak ve Çalıştır özelliği sayesinde kolay devreye alma
  • Çoklu protokol Ethernet arayüzü ile basit sistem entegrasyonu
  • sadece NXD tupH® ile donatılabilir