Korrosionsbeskyttelse

Optimal beskyttelse til krævende miljøer

Drag fordel af forskellige aluminiumsgearenheder, motorer og frekvensomformere på mange felter, f.eks. fødevarer, kemikalier, lægemidler og søfart.

Store krav

Rengøringsprocedurer med meget effektive vaskemidler udvides konstant og stiller stadig højere krav til hygiejnisk design og korrosionsbestandighed.

I henhold til standarderne for den kemiske, farmaceutiske og fødevarebranchen kræves intensive, strenge vaske- og desinfektionsprocesser.

For at forhindre, at rengørings- og desinfektionsmidler skader materialet, skal design og belægning af maskiner til sådanne anvendelser være glatte og sikre optimal rengøring ved manuelle eller automatiserede rengøringscyklusser.

NORD DRIVESYSTEMS introducerede nye løsninger (med hensyn til materialer, behandling og bearbejdning) til overflader på motorer, gear og komponenter og tilbyder et ”udholdenhedssæt”, der yder en enorm grad af modstand mod syrer og baser, der typisk bruges til rengøring inden for kemiske-, farmaceutiske- og fødevarebrancher.

Sådan virker det

Moderne gearenheder skal være robuste, kompakte, kraftfulde, økonomiske og lette. Fordelen ved aluminium er dens lave vægt, fordi vægten er en omkostningsfaktor, især hvis gearenheden i sig selv er en belastning, der skal flyttes som en del af et automatiseret transportsystem. Af denne grund er aluminiumslegeringer på mange områder blevet det foretrukne materiale til gearhuse.

NORD DRIVESYSTEMS forbedrer mange af de optimale egenskaber, som en aluminiumslegering udgør for NORD gearhuse. Materialet har også en vis iboende korrosionsbestandighed og har ikke i alle tilfælde behov for yderligere beskyttelse. Ydermere, leder aluminiumshuse varme mere effektivt end støbejern. Det resulterer i lave driftstemperaturer, som har en fordelagtig virkning på den gearkonstruktionen og giver en længere levetid.

DuoDrive

To bliver til én.

  • Effekt: 0,35-3,0 kW
  • Ekstremt høj systemeffektivitet
  • Kompakt washdown design
  • Mindre vedligeholdelse
  • Systemløsning til enkel idriftsættelse og plug-and-play

IE5+ synkronmotorer (TENV)

Effektivt. Hygiejnisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Virkningsgradsklasse: IE5+
  • Fås også med IP69K
  • Global godkendelse
  • Kompakt og rengøringsvenligt design
  • Konstant høj virkningsgrad i hele indstillingsområdet

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - frekvensomformer

Stærk fokus, optimal funktion

  • Effektområde: 0,37 – 3 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
  • Væg- eller motormontage
  • Multi-protokol Ethernet-interface
  • Plug-and-play-løsning til hurtig idriftsættelse

NORDAC BASE - SK 180E - frekvensomformer

Kompakt drev, de vigtigste drevfunktioner

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage

CS0020 - MOPOS Case Study


CS0020 - MOPOS Case Study
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

ATEX_60991602 - ATEX Information Manual


ATEX_60991602 - ATEX Information Manual
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Yderligere oplysninger findes her: