Gearmotorer

Driftssikker løsning til din opgave
Maskiningeniør

NORD fremstiller gearmotorer med højt udgangsmoment og høj effektivitet til en lang række anvendelser i over 100 brancher. Fra vores modulære produktsortiment med dens store udvalg af serier, størrelser, effektklasser, konfiguration og gearenheder konfigurerer vi skræddersyede drevløsninger efter dine behov. Nyd godt af de typiske NORD-fordele i designfasen.

Større effektområde med færre varianter

De tekniske data for gearmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS er beregnet til at være praktisk relevante og optimere anvendelsen. Dette reducerer konstruktionsomkostningerne og forenkler drevsystemernes dimensionering. Takket være vores gearmotorers høje overbelastningskapacitet er det muligt at reducere den motoreffekt, der skal installeres. Mange gearmotorer er beregnet til de forventede belastningstoppe under drift. Disse nås imidlertid kun sjældent og midlertidigt. Gearmotorer fra NORD har en høj overbelastningskapacitet. I mange tilfælde kan brugen af mindre gearmotor fra NORD derfor spare omkostninger, plads og tilslutningskraft. Færre motorvarianter kan også dække et bredt ydeevne. Brug vores produktkonfigurator til at designe en passende gearmotor og til direkte at generere de tilhørende CAD-data til din projektplanlægning på baggrund af de tekniske data til dine formål.

Produkter med lang levetid gør projekteringen pålidelig

Gearmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS er særligt holdbare og pålidelige drevkomponenter. Egenproduktionen af alle komponenter giver NORD DRIVESYSTEMS direkte adgang til gearmotorernes overholdelse af kvalitetskrav og tekniske data og kan desuden bestemme alle tekniske parametre i hele gearmotorernes levetid. Reservedelsforsyningen og den langvarige tilgængelighed af gearmotorer understøtter den lange levetid for vores gearmotorer samt dit projekts lange levetid og bæredygtighed. I tilfælde af ny- og videreudvikling af vores gearmotorer er vi opmærksomme på let montering, sammenlignelige mål og bagudrettet kompatibilitet med foregående modeller. På denne måde bliver dit systemdesign langtidsholdbart som alle vores produkter.

Vi overvåger standarder og effektivitetsklasser for dig

I øjeblikket findes der på verdensplan forskellige standarder for gearmotorers energieffektivitet. Elektriske standarder, eksplosionsbeskyttelsesforskrifter, certifikater og internationale godkendelser er forskellige over hele kloden. Med NORD DRIVESYSTEMS overholder du altid de nyeste globale standarder og direktiver. Vi holder øje med de nødvendige dokumenter og godkendelser. Du kan koncentrere dig om udformningen af dine maskiner og anlæg. Vi leverer den gearmotor, der passer til dit driftssted - over hele verden og med den effektivitetsklasse, du har brug for. Med gearmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS ved du allerede, inden du afgiver ordren, at du får en gearmotor, der opfylder standarden.

Modulprodukter fra NORD - lavet til projekteringsingeniører

NORD DRIVESYSTEMS leverer komplette systemer til drevteknologi fra en enkelt kilde. Til konfiguration af gearmotorer kan projekteringsingeniører bruge et optimalt tilpasset modulsystem, der giver store fordele gennem individuel og perfekt tilpasset drevteknik. Da NORD DRIVESYSTEMS fremstiller alle komponenter for dens gearmotorer selv, er der fuld kontrol med hele produktionsprocessen, alle egenskaber og kvaliteten af hver enkelt komponent. Alle dele af systemet er fuldt tilpasset og kan kombineres på mange forskellige måder. Brug vores myNORD produktkonfigurator til at designe en passende gearmotor efter dine behov online og med alle tilgængelige muligheder fra modulsystemet på baggrund af dit projekts tekniske data. Bagefter kan du direkte downloade de tilhørende CAD-data og tegninger til din projektplanlægning. Du er velkommen til at sende os en direkte forespørgsel.

NORD-modulprodukter - højeste kvalitet ned til mindste detalje

NORD DRIVESYSTEMS leverer komplette systemer til drevteknologi fra en enkelt kilde. Til konfiguration af gearmotorer kan projekteringsingeniører bruge et optimalt tilpasset modulsystem, der giver store fordele gennem individuel og perfekt tilpasset drevteknik. Gearmotorer fra NORD fungerer med høj præcision og er meget holdbare. De er også velegnede til brug i krævende sammenhæng. Vi investerer løbende i moderne produktionsanlæg for at sikre, at vores gearmotorer overholder vores egne høje kvalitetsstandarder. Kun materialer og standardkomponenter af høj kvalitet indgår i produktionsprocesserne efter en kontrol for kvalitet, struktur og styrke. Hvert produktionsstadie er forbundet med streng kvalitetskontrol af hver komponent. Derfor kan du stole på den gennemgående og i praksis testede funktionsdygtighed og driftssikkerhed af vores gearmotorer.

Styr på alle produktparametre med stor produktionsdybde

Gearmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS er særligt holdbare og pålidelige drevkomponenter. Egenproduktionen af alle gearmotorkomponenter giver NORD DRIVESYSTEMS direkte adgang til gearmotorernes overholdelse af kvalitetskrav og tekniske parametre. Produktionen af huse, gearkomponenter, drevelektronik og motorviklinger samt udvikling, montering og kvalitetssikring finder sted på vores egne fabrikker.