Noticias –
NORD utiliza pinturas respetuosas con el medio ambiente con un alto contenido en sólidos
Revestimientos y pinturas de gran calidad son los encargados de proteger las superficies de los sistemas de accionamiento NORD, así como de garantizar un apariencia uniforme y estética de los sistemas y de la empresa. NORD utiliza la última generación de pinturas con alto contenido en sólidos, lo que reduce considerablemente las emisiones de disolventes durante el proceso de pintado, situándolas muy por debajo de los límites legales requeridos. Este tipo de pinturas va a recibir una nueva designación, pero sus propiedades técnicas permanecerán inalteradas.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/46535.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/46535.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/46535.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/46535.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/46535.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/46535.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/46535.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-09-21
NORD DRIVESYSTEMS ofrece una amplia gama de pinturas respetuosas con el medio ambiente para proporcionar una protección de superficies óptima para su aplicación y para las condiciones ambientales requeridas. Las pinturas con alto contenido en sólidos contienen una gran proporción de material sólido, hasta un 80%. Con su bajo contenido en disolventes (aproximadamente solo el 20%), estas pinturas producen una cantidad de contaminación medioambiental considerablemente menor que las de otros tipos. Nuestras pinturas con alto contenido en sólidos combinan las ventajas de emisiones de pinturas hidráulicas con la funcionalidad de los materiales de revestimiento a base de disolventes. Además, la baja proporción de disolventes proporciona, en la fase de producción, unos tiempos de secado muy cortos; una ventaja decisiva frente a los sistemas de pintura basados en agua. Los sustratos de los sistemas de pintura basados en agua deben limpiarse y desengrasarse con disolventes antes de pintarlos.
La selección de un sistema de revestimiento adecuado para la solución de accionamiento NORD depende de las condiciones medioambientales y de funcionamiento del lugar de instalación. La designación de los índices de protección de superficies de NORD va a ser modificada en el futuro. Sin embargo, las propiedades y la calidad de estos tipos de pintura permanecerán inalteradas. Los nuevos tipos de protección de superficies de C2 a C5 están basados en la clasificación de las condiciones medioambientales conformes con la norma DIN EN ISO 12944-2. El revestimiento del tipo Basic/Basic+ para accionamientos instalados en interiores corresponde al tipo C2 (anteriormente F2). A partir de este tipo, el grosor de la capa así como la cantidad de capas de pintura necesarias aumentan, comenzando por el revestimiento NORD Severe Duty 2/2+ del tipo C2 (anteriormente F3.0.), ideado para instalaciones protegidas en exteriores; y llegando hasta el revestimiento NORD Severe Duty 5/5+ del tipo C5 (anteriormente F3.3) para instalaciones en exteriores, en entornos urbanos e industriales, con un elevado grado de contaminación.