NORDCON

Parametrización de los variadores de frecuencia con NORDCON

¿Quiere ejecutar su solución de aplicación individual con la tecnología de accionamiento de NORD? ¿Desea poner sus accionamientos en servicio, optimizarlos u obtener diagnósticos de los mismos? Con la aplicación NORDCON para Windows y la aplicación móvil NORDCON, NORD ofrece la herramienta perfecta para todas estas tareas. Las dos aplicaciones permiten acceder fácilmente a los sistemas de accionamiento electrónico, gestionar los parámetros de forma sencilla y llevar a cabo diagnósticos exhaustivos, independientemente de si se trata de una solución de un eje o de varios ejes. Así todo el mundo puede disfrutar del máximo las prestaciones de la tecnología de accionamiento NORD.

Soluciones integradas con una interfaz de usuario intuitiva y homogénia

Antes de poner en servicio un sistema de accionamiento electrónico deben configurarse diversos parámetros. Con la aplicación NORDCON para Windows y la aplicación móvil NORDCON, NORD ofrece soluciones integradas, con la misma interfaz de usuario y perfectas para todas las tareas, desde el desarrollo de la aplicación hasta su mantenimiento, pasando por la puesta en servicio y el funcionamiento.

  • Para variadores de frecuencia, arrancadores de motor y todas los módulos opcionales
  • Ayuda a controlar, monitorizar, parametrizar y analizar los sistemas de accionamiento NORD
  • Visualización basada en panel de mandos para supervisar el accionamiento y diagnosticar errores
  • Acceso a todos los parámetros necesarios y a una representación clara de los valores de los procesos
  • Parametrización mediante la función auxiliar contextual y acceso rápido a los parámetros
  • Con la función NORDCON SCOPE, que ayuda a los ingenieros de aplicaciones en la primera puesta en funcionamiento, a optimizar el accionamiento durante el funcionamiento y a realizar diagnósticos en caso de mantenimiento
  • Función de copia de seguridad y recuperación para un manejo sencillo de los parámetros del accionamiento

Aplicación NORDCON para Windows

Aplicación Windows para parametrizar, programar y diagnosticar fácilmente aplicaciones sencillas y complejas, por ejemplo:

  • Aplicaciones multi-eje integradas en una red automatizada/Industrial Ethernet
  • También con POSICON si en la aplicación se utilizan encoders
  • Para aplicaciones con PLC integrado (según IEC 61131-3, texto estructurado) y que requieren funciones especiales

Aplicación móvil NORDCON

Aplicación móvil para conexión inalámbrica 1:1 con un sistema de accionamiento electrónico, para monitorizar, parametrizar mediante la función auxiliar contextual y llevar a cabo análisis del accionamiento mediante la función SCOPE:

  • Gestión de parámetros en aplicaciones de un eje
  • Preparación del accionamiento para su integración en una red (Ethernet)
  • Servicio y diagnóstico mediante la función NORDCON Scope
  • Análisis y optimización del accionamiento

Lo que diferencia a las soluciones NORD

Aplicación NORDCON para Windows Aplicación móvil NORDCON
  • Software para Windows
  • Parametrización del accionamiento con comparación de distintos conjuntos de parámetros
  • Programación PLC
  • Acceso multieje mediante tunelización Ethernet
  • Con modo Proyecto para ayudar a los ingenieros de aplicaciones a poner en servicio un número elevado de sistemas de accionamiento electrónicos en un Ethernet Industrial
  • Aplicación para teléfono inteligente Android e iOS
  • Visualización basada en panel de mandos para supervisar el accionamiento y diagnosticar errores
  • Parametrización con función auxiliar y acceso rápido a los parámetros
  • Función de osciloscopio para analizar el accionamiento y con configuración individual
  • Función de copia de seguridad y recuperación para un sencillo manejo de los parámetros del accionamiento
Requisitos del sistema:
Windows 11, 10 o superior
Requisitos del sistema:
  • Android 11.0 o superior
  • iOS 6.0 o superior
Conexión mediante cable con el variador o integración en redes Ethernet Conexión inalámbrica con el variador mediante el USB Bluetooth NORDAC ACCESS BT, que se conecta temporalmente al variador de frecuencia

USB Bluetooth NORDAC ACCESS BT

El USB Bluetooth NORDAC ACCESS BT se conecta directamente al variador de frecuencia. Establece una conexión inalámbrica con la aplicación móvil NORDCON y garantiza un práctico acceso móvil a los datos del accionamiento al mismo tiempo que controla el acceso por completo.

Al USB Bluetooth

Requisitos del sistema:
Windows 11, 10 o superior

Requisitos del sistema:
iOS 11.0 o superior

Requisitos del sistema:
Android 6.0 o superior

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU0000 - Manual de software NORD CON


BU0000 - Manual de software NORD CON
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación