Modernización de instalaciones y ampliación

Los accionamientos desempeñan un papel fundamental en la transmisión de energía y movimiento. En consecuencia, las exigencias de rendimiento y fiabilidad que deben satisfacer también son igual de elevadas. ¡Saque el máximo provecho de los avances técnicos y actualice su tecnología de accionamiento con una modernización de su instalación!

Modernizar su instalación le permitirá actualizar su equipamiento con tecnología de vanguardia, aumentar su rendimiento y así, además, reducir su huella de carbono.

Las ventajas de modernizar su instalación:

  • Aumentar el rendimiento
  • Mejorar el rendimiento energético
  • Reducir el consumo energético
  • Prolongar la vida útil
  • Aumentar la fiabilidad
  • Ampliar el gradiente de funciones
  • Minimizar los trabajos de mantenimiento
  • Optimizar la comodidad de uso
  • Reducir los costes

Aumentar el rendimiento modernizando la instalación

NORD es el socio competente y experto que le acompaña. Nosotros sabemos qué es lo realmente importante a la hora de modernizar una instalación y le asistimos en cada fase de su proyecto. Como parte de nuestro NORD ECO Service , llevamos a cabo un análisis energético y de rendimiento de su tecnología de accionamiento. Además, también le ofrecemos un exhaustivo servicio de asesoramiento, dimensionamiento, instalación y puesta en servicio, así como otros servicios relacionados con todo el ciclo de vida del accionamiento.

Algunos de nuestros servicios:

  • Cambio a motores asíncronos de una clase de rendimiento energético superior (p. ej. IE3)
  • Cambio a motores síncronos de alto rendimiento (IE5+) combinados con un variador de frecuencia de última generación
  • Instalación de sensores adicionales (Condition Monitoring) para supervisar el accionamiento
  • Instalación posterior de un variador de frecuencia
  • Cambio del variador de frecuencia existente por uno equipado con la tecnología más vanguardista y funciones adicionales (p. ej. conexión a red de datos, mantenimiento remoto)

TCO

Reducción de los costes totales
Nuestra meta es reducir el Total Cost of Ownership (TCO) de nuestros clientes. Esto incluye todos los costes relacionados con la adquisición, el funcionamiento, las posibles reparaciones y el reciclado de un sistema de accionamiento.

Calculadora de rendimiento energético

Cálculo individualizado para su instalación
¿Merece la pena modernizar una instalación? Compare la clase de rendimiento de su instalación con las soluciones de accionamiento eficientes de NORD. Nosotros calculamos para usted el momento a partir del cual le merece la pena cambiar a una clase de rendimiento superior.

NORD ECO-Service

Descubra sus posibilidades de ahorro
La NORD ECO-Box le permitirá formarse una idea clara del consumo de su instalación, y tras analizar los resultados, obtendrá propuestas para reducir sus necesidades energéticas.

¡Ponga sus accionamientos a la vanguardia de la tecnología!

Modernización de instalaciones más fácil: NORD cuenta con una variada gama de motores, motorreductores y variadores de frecuencia de alto rendimiento, tiene experiencia en más de 100 sectores industriales y pone a su disposición soluciones de accionamiento escalables y con garantía de futuro que satisfacen a la perfección los requisitos de su aplicación.

Dimensionamiento e ingeniería

Dimensionamiento más fácil
Con las numerosas soluciones de accionamiento que su sistema modular ofrece, NORD logra ejecutar prácticamente cualquier caso de aplicación de sus clientas y clientes. Aunque tener demasiadas opciones puede causar una avalancha de información. Tanto con autoservicio digital como con asesoramiento personal: nosotros le ayudamos a elegir el accionamiento y le mostramos cómo llegar directamente hasta el mejor sistema de accionamiento para usted.

Puesta en marcha

Le asistimos en la puesta en servicio de sus accionamientos NORD mediante paquetes de servicio creados a su medida. Le ayudamos durante la puesta en servicio de componentes individuales de su accionamiento y también de su sistema de accionamiento completo, así como durante la conexión a su entorno de automatización. Nuestro servicio técnico está a su disposición por teléfono, de manera remota y también personalmente in situ, según usted lo prefiera.

Condition Monitoring

Con nuestra enorme oferta de sensores, arquitecturas de software e interfaces ayudamos a llevar a cabo un Condition Monitoring constante de nuestras soluciones de accionamiento. Esto no solo le permite recopilar y procesar datos de manera permanente, sino también realizar un Predictive Maintenance y aumentar así el rendimiento y la disponibilidad de su tecnología de accionamiento.