Que Hacemos

NORD es un fabricante de reductores, motores eléctricos y variadores de frecuencia para aplicaciones industriales. Desde el procesamiento de pedidos hasta el ensamblaje y el envío, NORD produce sistemas de transmisión de alta calidad para aplicaciones como cintas transportadoras, mezcladoras industriales, paletizadores y más.
Un reductor consta de un motor eléctrico que acciona una caja de cambios. El motor gira a una velocidad específica de revoluciones por minuto (rpm) y está conectado a un pequeño engranaje dentro de la caja de engranajes, que hace girar un engranaje más grande para reducir la velocidad de rotación de salida y aumentar el par. El eje de salida giratorio de la caja de engranajes está conectado a un sistema, como una cinta transportadora en un centro de distribución o una línea de procesamiento de alimentos. Los reductores como los producidos en NORD son la razón por la que las puertas de garaje se abren, los mezcladores giran y los rodillos forman acero.
¿Querer aprender más? ¡Lea sobre cada departamento y sus puestos vacantes para encontrar el que sea adecuado para usted!

Procesando Orden
El equipo de ventas internas de NORD recibe los pedidos de los clientes en forma de orden de compra (PO). A partir de ahí, el representante ingresa la información en el sistema de pedidos, que inicia el proceso de ensamblaje.
Posiciones Disponibles:
- Representante de Ventas Interno - 1er turno
- Pasantía de Ingeniería de Ventas Internas - 1er Turno

Inventario y Extracción de Pedidos
El equipo de inventario de NORD recibe, almacena y organiza las piezas de los proveedores. Una vez que un pedido está en el sistema, se entrega una lista de piezas a los extractores de pedidos y ellos seleccionan las piezas necesarias para el pedido. Luego, las piezas se envían a la celda de ensamblaje correspondiente.
Posiciones Disponibles:
- Miembro del equipo de inventario - 1er turno
- Miembro del equipo de inventario: segundo turno
- Contador de ciclos - 2do turno
- Extractor de pedidos - 1er turno
- Extractor de pedidos - 2do turno

Montaje y Calidad
Los miembros del equipo de ensamblaje trabajan en celdas asignadas, que son estaciones que albergan todas las herramientas y maquinaria necesarias para ensamblar un tipo específico de unidad de engranaje. Algunos pueden tener elevadores y prensas mecánicas, mientras que otros solo requieren un conjunto básico de herramientas.
Una vez que un extractor de pedidos ha entregado las piezas a la celda, el ensamblador construye el reductor siguiendo un conjunto de instrucciones muy específicas. Cuando la unidad está completa, se prueba para garantizar la calidad para asegurarse de que todas las unidades estén funcionando correctamente. Luego de un control de calidad exitoso, la unidad se envía para ser pintada y enviada.
Posiciones Disponibles:
- Supervisor de montaje del motor - 2do turno
- Ensamblador - 2do turno
- Técnico de calidad - 2do turno

Pintura y Envoi
Muchos de los reductores que NORD produce tienen pinturas, acabados y colores especiales. El equipo de pintura capacitado se asegura de que las unidades tengan sus recubrimientos protectores correctamente aplicados antes de su envío.
Una vez que las unidades llegan en envío, nuestro eficiente equipo de envío las coloca en palés, las envuelve y empaqueta, y las carga en camiones para una entrega rápida.
Posiciones Disponibles:
- Supervisor de envíos - 2do turno
- Remitente - 2do turno

Servicio
NORD valora el servicio al cliente de alta calidad y proporciona a los clientes equipos que pueden manejar las demandas del uso industrial. El equipo de servicio está a cargo de manejar todas las reclamaciones de servicio, incluidas las reparaciones y el mantenimiento de rutina.
Los expertos miembros del equipo de servicio de NORD desarman unidades, reemplazan piezas y restauran productos antiguos para aumentar el costo beneficio para los clientes.
Posiciones Disponibles:
Técnico de reparación de servicio - 2do turno
¡Comience su Carrera en NORD!
Vea descripciones más detalladas de los puestos que NORD tiene disponibles, así como también cómo puede postularse. Esperamos poder hablar con usted!