Grúas
Soluciones de accionamiento para grúas
Las grúas se utilizan para realizar movimientos horizontales y verticales de cargas, es decir, la grúa opera al menos en dos direcciones diferentes. Cuentan con accionamientos eléctricos. Por regla general, utilizan reductores con motores asíncronos y variadores de frecuencia. Sin embargo, en algunas partes del mundo aún funcionan con motores asíncronos de polos conmutables. Las grúas se utilizan en una gran cantidad de industrias diferentes. Dependiendo del tipo de industria, aumentan los requisitos de posicionamiento, puesta en marcha, movimiento suave de la grúa y del carro de puente grúa superpuesto, así como también los de los procesos de frenado. En función de la norma que rija su funcionamiento, aumentan también los requisitos exigidos a los sistemas de accionamiento utilizados. NORD cuenta con experiencia a nivel mundial con las normativas más comunes (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 y 13001-2; América del Norte: CMAA 70, 74 y ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; India: IS 3177, 4137).

Motorreductor de ejes paralelos UNICASE
Delgado y potente
Reductores ortogonales MAXXDRIVE® XC
Reductores industriales
Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500E
Gran funcionalidad, máxima potencia
Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E
Mayor flexibilidad, menores costes
Más información aquí: