Motores con protección contra explosión

Seguridad óptima

Los motores con protección contra explosión de NORD DRIVESYSTEMS ofrecen un rendimiento de entre 0,12 y 30 kW, y satisfacen todos los requisitos de las estrictas directivas europeas ATEX.

Protección contra explosión por gas

Motores con protección contra explosión

  • Potencias: 0,12 - 22 kW
  • Clases de rendimiento: IE1 e IE2

Protección contra explosión por polvo

Motores con protección contra explosión

  • Potencias: 0,12 - 22 kW
  • Clases de rendimiento: IE1 e IE2

Motores eléctricos con protección contra explosión

En entornos potencialmente explosivos, las instalaciones y los componentes deben cumplir la correspondiente normativa nacional. En la Unión Europea esta normativa es la Directiva 2014/34/UE. NORD DRIVESYSTEMS tiene décadas de experiencia con la protección contra explosión por gas y por polvo, y ofrece robustos motores eléctricos especialmente desarrollados para estos ámbitos de uso y con una potencia entre 0,12 y 200 kW.

Por descontado, además de los requisitos de protección contra explosión, los motores también cumplen requisitos no inherentes a este tipo de protección, como pueden ser los de diseño ecológico, de compatibilidad electromagnética o la Directiva RoHS.

Además de motores para el mercado europeo, NORD DRIVESYSTEMS también ofrece motores con protección contra explosión para numerosas regiones del mundo, como Rusia o EE. UU., o según el estándar contra explosión de la IEC.

Estos motores disponen de una completa protección contra explosión y han sido especialmente construidos para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas por polvo o por gas. Nuestros motores con protección contra explosión se utilizan en diferentes aplicaciones, como por ejemplo el accionamiento de bombas, agitadores o mecanismos elevadores.

Motores de NORD con protección contra explosión: una apuesta segura

  • Robustez
    Nuestros motores eléctricos con protección contra explosión pueden utilizarse en atmósferas con polvos de las categorías 2D o 3D (zonas 21 y 22), así como en atmósferas con gases de las categorías 2G o 3G (zonas 1 y 2).
  • Calidad
    NORD DRIVESYSTEMS colabora estrechamente en Alemania con el Instituto Federal de Física y Metrología (PTB) y la empresa DEKRA EXAM GmbH con el fin de seguir garantizando la máxima calidad en su fabricación, control y productos. Todos los motores de la categoría 2 cuentan con la Certificación de Examen CE de Tipo.
  • Know-how
    NORD DRIVESYSTEMS tiene muchos años de experiencia con la protección contra explosión por gas y polvo, y desde hace más de una década fabrica motores con protección contra explosión que satisfacen los más elevados requisitos.

Accionamientos con protección contra explosión por polvo

En todos los campos de uso, tanto en los molinos de cereales como en la industria alimentaria o la farmacéutica, pueden formarse atmósferas potencialmente explosivas por contenido de polvos. Para evitar con total seguridad incendios y explosiones y para poder usarlos en Europa, estos motores cumplen la norma europea EN 60079-31 y la clase de protección contra ignición tD.

Infórmese ya sobre las ventajas de nuestros motores eléctricos con protección contra explosión por polvo.
Más información

Motores con protección contra explosión para atmósferas con gases

Los sistemas de accionamiento instalados en entornos con atmósferas potencialmente inflamables por gases requieren siempre una protección efectiva contra explosión. Por este motivo, NORD fabrica especialmente para estas aplicaciones motores con protección contra explosión que cumplen las estrictas nomas de la Directiva europea 2014/34/UE. Ponemos a su disposición estos accionamientos con las clases de protección contra ignición «seguridad aumentada» (e), «envolvente antideflagrante» (d/de) y «diseño antichispas» (n), así como la clase de rendimiento energético IE2, que para estos motores resulta muy elevada.

Y para aquellos ámbitos en los que pueden aparecer atmósferas tanto con polvo como con gas, también suministramos, bajo pedido, accionamientos con protección combinada.