Centros de distribución de paquetería

Soluciones de accionamiento para centros de distribución de paquetería

Nuestras soluciones de sistemas de accionamiento eficientes, fiables e inteligentes nos convierten en el socio ideal para mantener en funcionamiento sus centros de distribución de paquetería. Desde motorreductores IE5+ de alto rendimiento energético hasta variadores de frecuencia descentralizados: nuestra innovadora gama de productos le garantiza un proceso fluido. Implementamos nuestras soluciones junto con usted, adaptándonos así a su dinámica a la perfección.

LogiDrive: la solución para la intralogística

Los consumidores finales del sector industrial confían en una "tecnología de accionamiento ecológica y eficiente", que cuenta con el objetivo a largo plazo de ser neutra desde el punto de vista climático y de emisiones de CO2. El concepto LogiDrive de NORD es la solución. Con respecto al coste total de propiedad (TCO), el número reducido de versiones, los motorreductores de alto rendimiento energético y los variadores de mantenimiento sencillo se encargan de reducir notablemente sus costes. Benefíciese del valor añadido en lo que respecta al ahorro de energía, las piezas de repuesto almacenadas y las llamadas de servicio.

DuoDrive

Dos en uno.

  • Potencias: 0,35 - 3,0 kW
  • Rendimiento del sistema extremadamente elevado
  • Forma de montaje compacta con diseño lavable
  • Menor mantenimiento
  • Solución de sistema para una puesta en servicio sencilla y plug and play

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Eficiente. Higiénico. Compacto

  • Rango: 0.5 HP - 3 HP
  • Tipo de protección: IP69K
  • Clase de rendimiento: IE5+
  • Disponible opcionalmente con IP69K
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Diseño compacto e higiénico
  • Rendimiento elevado constante a lo largo de todo el rango de ajuste

NORDAC ON/ON+/ON PURE - Variador de frecuencia SK 300P

Muy especializado, funcionamiento óptimo

  • Gama de potencia: 0,37 – 3 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66, IP69 (próximamente)
  • Montaje en pared o en motor
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Solución plug and play para puesta en servicio rápida

Variador de frecuencia NORDAC LINK - SK 250E

Instalación rápida, mantenimiento sencillo

  • Gama de potencia: 0,37 - 7,5 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP65
  • Montaje mural
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Tipo de protección: IP20
  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencoder para manejo con múltiples ejes

DHL

Logística interna con menos emisiones

DHL se ha propuesto reducir las emisiones de su cadena logística a cero en el año 2050. Para alcanzar este objetivo, la empresa internacional de transporte apuesta por la tecnología más vanguardista y las soluciones sostenibles de NORD DRIVESYSTEMS.

BCS Group

El centro de clasificación de paquetería más rápido de Australia

El grupo BCS suministra soluciones completas a aeropuertos y aerolíneas. Toll IPEC se propuso ampliar su capacidad de entrega de paquetería por medio de la construcción de un nuevo centro de clasificación de paquetería en Melbourne. El contrato fue adjudicado a BCS. BCS, a su vez, encargó para ello a NORD unos 1.000 motorreductores de engranaje cónico con variadores descentralizados.

Chronopost

Mil sistemas de accionamiento mueven miles de paquetes

El centro de paquetería de la compañía francesa de paquetería Chronopost maneja alrededor de 170.000 paquetes al día. Para transportar los paquetes de forma fiable a través de su planta de 13.000 m² utiliza numerosas cintas transportadoras de la empresa Budde Fördertechnik GmbH. Estas funcionan gracias a aproximadamente 1.100 accionamientos descentralizados de NORD.

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Descargar Español
Detalles de la documentación

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F3025 - NORDAC Link


F3025 - NORDAC Link
  • Descargar Español
Detalles de la documentación

F3020 - Folleto SK 200E - VE 25


F3020 - Folleto SK 200E - VE 25
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0004 - Informe de referencia CHRONOPOST


CS0004 - Informe de referencia CHRONOPOST
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0021 - BCS Group


CS0021 - BCS Group
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S9012 - Motor síncrono con eficiencia energética IE5+


S9012 - Motor síncrono con eficiencia energética IE5+
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Más información aquí: