Logística de almacén

Soluciones de accionamiento dinámicas para la logística de almacén

Los sistemas de almacenamiento automatizados imponen requisitos elevados a los accionamientos en lo que respecta a la tecnología de transporte de forma horizontal y de forma vertical. Con nuestras soluciones de sistemas de accionamiento, usted puede cumplir a la perfección con estos requisitos y, al mismo tiempo, realizar las tareas de la manera más económica y fiable.

Elevada disponibilidad y dinámica, inteligencia, experiencia en el campo de los sistemas y cumplimiento de los exigentes criterios de seguridad junto a una reducción del número de versiones: NORD DRIVESYSTEMS suministra soluciones de sistema personalizadas y sencillas de utilizar que garantizan todo lo anterior.

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Eficiente. Higiénico. Compacto

  • Rango: 0.5 HP - 3 HP
  • Tipo de protección: IP69K
  • Clase de rendimiento: IE5+
  • Disponible opcionalmente con IP69K
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Diseño compacto e higiénico
  • Rendimiento elevado constante a lo largo de todo el rango de ajuste

NORDAC ON/ON+/ON PURE - Variador de frecuencia SK 300P

Muy especializado, funcionamiento óptimo

  • Gama de potencia: 0,37 – 3 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66, IP69 (próximamente)
  • Montaje en pared o en motor
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Solución plug and play para puesta en servicio rápida

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular

Arrancador de motor NORDAC LINK - SK 155E

Instalación rápida, arranque sin desgaste

  • Gama de potencia de 0,06 - 3,0 kW
  • Tipo de protección: IP65
  • Montaje mural
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

Variador de frecuencia NORDAC LINK - SK 250E

Instalación rápida, mantenimiento sencillo

  • Gama de potencia: 0,37 - 7,5 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP65
  • Montaje mural
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S9012 - Motor síncrono con eficiencia energética IE5+


S9012 - Motor síncrono con eficiencia energética IE5+
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F3020 - Folleto SK 200E - VE 25


F3020 - Folleto SK 200E - VE 25
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Descargar Español
Detalles de la documentación

F3025 - NORDAC Link


F3025 - NORDAC Link
  • Descargar Español
Detalles de la documentación

BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters


BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Más información aquí: