Un socio fiable con experiencia en el sector

Los motores asíncronos garantizan la máxima estabilidad del proceso y reducen las vibraciones y el riesgo de que la carga o la envasadora sufran daños. Más información en nuestro libro blanco: «Tecnología de accionamiento en el envasado de final de línea».

Más información sobre el libro blanco

Accionamientos para la industria del packaging

Los accionamientos eléctricos desempeñan un papel importante en las máquinas envasadoras. Pueden usarse para transportar el material que debe envasarse, accionar herramientas y conformar y sellar los embalajes. También resultan imprescindibles para supervisar y controlar la totalidad del proceso.

En este sentido constituyen una posibilidad económica, precisa y fiable para ejecutar los movimientos necesarios a lo largo de todo el proceso de embalaje. Los sistemas de accionamiento eléctricos se instalan con suma facilidad, requieren poco mantenimiento, son energéticamente eficientes y se adaptan con rapidez a los requisitos del proceso de envasado.

Le ofrecemos…

  • Productos de alta calidad, durabilidad y rendimiento, diseñados a la medida de su aplicación
  • Tecnología en red tanto vertical como horizontal, con todas las opciones de conexión de sensores y posibilidad de integración en el control superior
  • Ingeniería con valor añadido
  • Un servicio personalizado a lo largo de todo el ciclo de vida de sus sistema de accionamiento

Los fabricantes y usuarios de envasadoras y sistemas de transporte de todo tipo precisan un socio fuerte con una dilatada experiencia en tecnología de accionamiento y profundos conocimientos del sector del envasado. NORD DRIVESYSTEMS es el socio confiable que necesitan.

Accionamientos higiénicos en el envasado primario

En el ámbito del envasado primario suelen envasarse alimentos, productos farmacéuticos y otros artículos que plantean elevados requisitos higiénicos. Además, los sistemas de accionamiento de estas aplicaciones deben poder limpiarse con facilidad y ser resistentes a los productos de limpieza químicos y a eventuales contaminaciones.

Para el envasado primario ofrecemos soluciones de accionamiento para las siguientes operaciones:

  • Conformar
  • Dosificar
  • Llenar
  • Sellar
  • Etiquetar

Accionamientos eficientes con motores eléctricos

Los últimos años, los accionamientos eléctricos para las máquinas del packaging secundario han ido ganando popularidad frente a los accionamientos neumáticos. En comparación, los sistemas de accionamiento eléctricos son más eficientes, precisos y controlables, lo que permite diseñar procesos más eficientes. Además, los accionamientos eléctricos tienen una vida útil más prolongada y requieren mucho menos mantenimiento que los neumáticos. NORD DRIVESYSTEMS comercializa una variada gama de componentes para los accionamientos de estas aplicaciones: motores, reductores y electrónica de accionamiento, y todo perfectamente compatible entre sí.

Para el envasado secundario ofrecemos soluciones de accionamiento para las siguientes operaciones:

  • Montaje de cajas de cartón
  • Llenado
  • Sellado
  • Laminado
  • Envoltura
  • Reducción de volumen

Potentes accionamientos para el envasado de final de línea

En el envasado de final de línea se mueven palés, cajas, sacos y contenedores pesados. En este contexto hay que transportar grandes cargas a lo largo de extensos circuitos. Esto requiere sistemas de accionamiento individuales y, sobre todo, potentes. NORD DRIVESYSTEMS ofrece componentes de accionamiento de un solo fabricante para todo tipo de máquinas de envasado, flejado y paletizado. En particular, los motores asíncronos descentralizados de NORD con una mayor inercia de masa son los que más ventajas ofrecen. Los accionamientos eléctricos con mayor inercia de masa en el rotor garantizan una mejor regulación y control del movimiento al gestionar masas pesadas. Además, también son los que mayor estabilidad del proceso permiten.

Para el packaging de final de línea ofrecemos soluciones de accionamiento para las siguientes operaciones:

  • Paletizar
  • Envolver
  • Flejar

Conceptos de accionamiento modulares para todas las aplicaciones

Los procesos de transporte y suministro desempeñan un papel decisivo en todas las fases de transformación de la industria del envasado. En función de si se trata de transportar unidades individuales o contenedores de gran tamaño se necesitan sistemas de accionamiento potentes y eficientes, optimizados para la respectiva aplicación. La enorme gama de productos de NORD DRIVESYSTEMS nos permite encontrar siempre la solución adecuada y ajustarla individualmente a los correspondientes requisitos.

Para las aplicaciones de nivel superior ofrecemos soluciones de accionamiento para las siguientes operaciones:

  • Trasladar
  • Empujar
  • Girar
  • Transportar
  • Gestionar los envases

Documentación

Tecnología de accionamiento para la industria del envasado y el embalaje

La precisión del posicionamiento y la resistencia química son cruciales en el envasado primario, mientras que lo principal en el envasado de final de línea es el rendimiento de los accionamientos. Ademas, algunas aplicaciones también plantean requisitos de higiene elevados a los componentes del accionamiento.

Por tanto, en los distintos niveles del proceso en la industria del envasado imperan criterios distintos, y NORD DRIVESYSTEMS, ofrece los componentes ideales para cada uno de los niveles. Nuestros expertos en este sector desarrollarán en colaboración con usted una solución de accionamiento adaptada específicamente a la medida de sus necesidades.

Motorreductores

Motorreductor de engranaje cónico NORDBLOC.1

  • Potencias: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Par: 50 Nm - 660 Nm
  • Modelo de aluminio ligero

Motorreductor coaxial NORDBLOC.1

  • Potencias: 0,12 kW - 37 kW
  • Par: 30 Nm - 3.300 Nm
  • Modelo de aluminio ligero

Reductor de sinfín UNICASE

  • Potencias: 0,12 kW - 15 kW
  • Par: 21 Nm - 427 Nm
  • Elevada capacidad de sobrecarga
  • Robusta fundición gris

Motorreductor de ejes paralelos UNICASE

  • Potencias: 0,12 kW - 200 kW
  • Par: 110 Nm- 100.000 Nm
  • Forma constructiva delgada que requiere menos espacio de montaje

Motores eléctricos

Motores asíncronos IE3

  • Potencias: 0,12 kW - 55 kW
  • Clase de rendimiento IE3
  • Tipo de protección IP66

Motores asíncronos IE4

  • Potencias: 0,12 kW - 5,5 kW
  • Clase de rendimiento IE4

Motores síncronos IE5+

  • Potencias: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Clase de rendimiento IE5+
  • Diseño compacto

Electrónica de accionamiento

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • Gama de potencia: 0,37 - 0,95 kW
  • Variador descentralizado
  • Plug and play para una puesta en servicio rápida
  • Menor esfuerzo de cableado

NORDAC FLEX SK200E

  • Gama de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Variador descentralizado
  • Plug and play para una puesta en servicio rápida
  • Menor esfuerzo de cableado

NORDAC LINK

  • Gama de potencia: 0,35 – 7,5 kW
  • Variador descentralizado flexible
  • Instalación sencilla gracias a que es enchufable

NORDAC PRO

  • Gama de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Variador en el armario de distribución
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo

Flexible

NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones de accionamiento modulares a medida de su aplicación.

Estas se integran de manera flexible en las instalaciones de envasado mediante una gran variedad de interfaces bus tanto mecánicas (bridas, ejes de diferentes dimensiones, etc.) como electrónicas.

Los sistemas de accionamiento con variadores descentralizados ofrecen mayor libertad constructiva en el campo.

Económico

Las soluciones de accionamiento con regulación descentralizada de NORD DRIVESYSTEMS son mucho más económicas que las soluciones servo clásicas.

Además, si se utilizan con variadores de frecuencia descentralizados, se prescinde de componentes como el armario de distribución y el cableado, por lo que los trabajos de instalación resultan mucho más sencillos.

En función del tipo de instalación y de la aplicación, el ahorro puede llegar a ascender hasta el 50 %.

Fiables

Los motores asíncronos de NORD convencen por su prolongada vida útil y sus escasos tiempos de inactividad.

Gracias a su elevada inercia de masa, permiten mover de manera fiable hasta las cargas más pesadas, que suelen ser la norma en el envasado de final de línea.

Además, se fabrican de tal modo que facilitan el mantenimiento y en caso necesario pueden cambiarse rápidamente.

Envasado higiénico de alimentos

La empresa tradicional Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost, con sede en Jüterbog, fabrica ketchup, salsas tártaras, mayonesas y salsas para ensalada. Esta compañía de Brandemburgo cambió todos los motorreductores y variadores de frecuencia de su nueva línea de llenado de envases PET. Aquí puede leer por qué les convenció la solución de NORD DRIVESYSTEMS.

Ver la referencia
alt

Caso de estudio: SYMACH

El fabricante holandés de maquinaria SYMACH es un exitoso productor de paletizadores. Ahora, en lugar de instalar armarios de distribución en la parte superior de sus máquinas, apuesta por las unidades de accionamiento descentralizadas de NORD DRIVESYSTEMS. Esto le reporta diversas ventajas simultáneas.

Lea aquí de cuáles se trata:

Ir al informe

Caso de estudio: SYMACH

El fabricante holandés de maquinaria SYMACH es un exitoso productor de paletizadores. Ahora, en lugar de instalar armarios de distribución en la parte superior de sus máquinas, apuesta por las unidades de accionamiento descentralizadas de NORD DRIVESYSTEMS. Esto le reporta diversas ventajas simultáneas.

Lea aquí de cuáles se trata:

Ir al informe

Nos encanta el tú a tú

No dude en visitarnos en alguna de las ferias a las que asistimos e infórmese en persona sobre las soluciones de accionamiento integrales de la gama de productos modulares de NORD DRIVESYSTEMS.

País   Feria de negocios Ciudad Fecha Stand
IT iPack/Ima Milan 2025-05-27 - 2025-05-30 Hall 1. Booth B20
MX Expo Pack Guadalajara 2025-06-10 - 2025-06-12 Stand: J-3214
DE Fachpack Nuremberg 2025-09-23 - 2025-09-25
US PACK EXPO Las Vegas, NV 2025-09-29 - 2025-10-01
NO Euro Expo Alesund 2025-10-08 - 2025-10-09
ES Empack Madrid Madrid 2025-10-15 - 2025-10-16
ID ALLPack Indonesia Jakarta 2025-10-21 - 2025-10-24
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31

Pregunte a los expertos de NORD en este sector

No todos los envases son iguales. La diversidad de productos a envasar y materiales de envasado, de nivel de envasado y, en parte, de condiciones ambientales plantean distintos requisitos a los sistemas de accionamiento. Nosotros somos un socio fiable para la industria del packaging con una dilatada experiencia. Nuestros expertos conocen a la perfección las condiciones que imperan en el sector. Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos personalmente sobre la cartera de productos para el envasado de NORD.