Intralogística
Aplicaciones para intralogística y tecnología de almacenamiento
NORD DRIVESYSTEMS cubre una amplia gama de aplicaciones relacionadas con la intralogística con sus innovadoras soluciones de accionamiento, específicas para este tipo de industria. Ya sea en el sector del correo y la paquetería, en el aeroportuario o en el del almacenamiento; estamos familiarizados con su negocio y entendemos con precisión sus necesidades.
Centros de distribución de paquetería
Logística de almacén
Ferias de intralogística en el mundo:
País | Feria de negocios | Ciudad | Fecha | Stand | |
---|---|---|---|---|---|
US | AAAE | Atlanta, GA | 2025-06-08 - 2025-06-10 | AAAE | |
IN | India Warehousing Show | New Dehli | 2025-06-26 - 2025-06-28 | Hall 2 & booth B52 | |
DE | Inter airport Europe/GATE | Munich | 2025-10-07 - 2025-10-09 | ||
TH | LogiMAT Southeast Asia 2025 | Bangkok | 2025-10-15 - 2025-10-17 | ||
NL | Parcel & Post | Amsterdam | 2025-10-21 - 2025-10-23 | ||
CN | CeMAT | Shanghai | 2025-10-28 - 2025-10-31 |