Tecnología de fabricación NORD - Gadebusch

Fabricación de carcasas, ejes y tornillos
En 1991 se fundó Fertigungstechnik NORD GmbH en Gadebusch, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, y la producción comenzó en enero de 1993. Desde entonces, la superficie de producción ha pasado de 2.000 m2 a 13.700 m2. Actualmente trabajan en la planta 198 empleados y se producen más de 1,8 millones de componentes al año.
Alto grado de automatización y tiempos de preparación cortos
La producción en Gadebusch se caracteriza por procesos ajustados y un alto grado de automatización. Las máquinas se cargan automáticamente con material en bruto y el seguimiento de los pedidos desde la recepción hasta la entrega garantiza el transporte a tiempo de las piezas acabadas a los demás centros de NORD. La reducción de los tiempos de preparación a lo largo de los años permite una producción económica para lotes pequeños. El control de calidad en Fertigungstechnik NORD se lleva a cabo mediante ciclos definidos en máquinas de medición óptica y máquinas de medición de coordenadas tridimensionales.
Carcasas
- Fabricación de carcasas para engranajes rectos, cónicos, helicoidales, de ejes paralelos e industriales, así como carcasas de la serie NordBloc
- fabricación automatizada de carcasas en 15 modernos centros de mecanizado con alimentación desde sistema de estanterías de paletas
Ejes
- Preparación automatizada de centros de torneado y fresado
- Montaje mediante robots
- El 80% de los ejes se fabrican en una sola etapa
- Producción según los complejos requisitos del cliente
Tornillos
- Producción del perfil del tornillo sinfín por conformación en frío
- Producción de tornillos sinfín perforados y con vástago, módulo de 0,8 a 3,2 paso de i=7,5 a i=100; número de dientes de 1 a 6
- Producción en tres tornos y dos laminadoras en frío
- Producción automatizada de ejes y montaje robotizado
Recuperación de calor en la producción
En 2012, Fertigungstechnik NORD GmbH desarrolló un concepto para recuperar el calor de las máquinas de procesamiento. Desde entonces, la energía recuperada se utiliza para calentar naves y oficinas e incluso para generar agua caliente. Desde entonces, la empresa no ha dejado de mejorar y ampliar su gestión energética para ser cada vez más independiente de los combustibles fósiles.
Cómo encontrarnos
Fertigungstechnik NORD
Trittauer Straße 5
19205 Gadebusch
Mecklenburg-Vorpommern
Desde Hamburgo
En la rotonda Horner tome la A24 en dirección a Berlín/Schwerin/Lübeck. Siga por la A24 durante unos 70 km hasta la salida 10 "Wittenburg". Salga de la autopista y en la rotonda tome la primera salida. Siga por la L4 durante unos 3,5 km y en la siguiente rotonda vuelva a tomar la primera salida. Siga por la L5 durante unos 17 km y en la B104/Gadebuscherstraße gire a la izquierda para tomar la B104. Siga por la B104 unos 4,5 km y poco después de la entrada a la localidad de Gadebusch gire a la derecha en la calle "Trittauerstraße" (señalización "Gewerbegebiet" (polígono industrial)). A pocos metros, en la Trittauerstraße se encuentra su destino.
Desde Berlín
Diríjase hacia el Norte por la A114. Cambie a la A10 en dirección Hamburgo en la salida 1 "Dreieck Pankow". Siga por la A24 en dirección a Hamburgo/Schwerin. En la salida 20 "Dreieck Wittstock/Dosse", incorpórese a la A24 en dirección a Hamburgo/Schwerin. Siga por la A24 hasta la salida 10 "Wittenburg". Salga de la autopista y en la rotonda coja la primera salida. Siga por la L4 durante unos 3,5 km y en la siguiente rotonda vuelva a coger la primera salida. Siga por la L5 durante unos 17 km y en la B104/Gadebuscherstraße gire a la izquierda para coger la B104. Siga por la B104 unos 4,5 km y poco después de la entrada a la localidad de Gadebusch gire a la derecha en la calle "Trittauerstraße" (señalización "Gewerbegebiet" (polígono industrial)). A pocos metros en la Trittauerstraße se encuentra su destino.Desde Schwerin
Diríjase por la B104 en dirección a Gadebusch/Lübeck/Ludwigslust. Siga por la B104 unos 20 km y poco después de la entrada a la localidad de Gadebusch gire a la derecha en la calle "Trittauerstraße" (señalización "Gewerbegebiet" (polígono industrial)). A pocos metros en la Trittauerstraße se encuentra su destino.
Desde Lübeck
Diríjase por la A20 en dirección a Rostock. Siga por la A20 hasta la salida 5 "Schönberg". Salga de la A20 por esta salida y gire a la derecha para coger la B104 en dirección a Schwerin/Gadebusch/Rehna. Siga por la B104 hasta que casi haya atravesado toda la localidad de Gadebusch. Después gire a la izquierda para coger la calle "Trittauerstraße" (señalización "Gewerbegebiet" (polígono industrial)). Siga por esa calle hasta llegar a su destino.