Noticias –
NORD DRIVESYSTEMS amplía su planta de Wiechlice en Polonia
NORD está ampliando su planta de Wiechlice, al oeste de Polonia, a casi tres veces su tamaño anterior. Además de ampliar la nave de fabricación existente, se instalará un nuevo sistema geotérmico.

Bagteheide, 2023-06-28
La segunda mayor planta de fabricación de NORD DRIVESYSTEMS en Polonia después de Nowa Sól se encuentra en Wiechlice, al oeste del país, y en ella se produce el innovador motor IE5+. A pesar de que esta planta se inauguró en 2019, su espacio ya resulta insuficiente para la producción necesaria. Por tanto, la nave existente se va a ampliar por dos extremos. Con esto se conseguirá casi triplicar el área actual de 11 000 m2 hasta 32 000 m2. Esta expansión resulta necesaria debido al aumento de la demanda de motores IE5+ y otros motores eléctricos.
Las obras de ampliación comenzaron en abril de 2023 y se espera que puedan inaugurarse el segundo trimestre de 2024. Actualmente, en esta planta se fabrican unos 10 000 motores a la semana y después de su ampliación está planeado triplicar la producción. Asimismo, también se aumentará notablemente la plantilla actual de 220 empleados.
Sistema geotérmico ecológico
En el marco de la ampliación también se va a instalar un sistema geotérmico ecológico. Con un total de 52 perforaciones de hasta 250 metros de profundidad cada una se extraerá calor de la tierra para calentar la nave de fabricación sin necesidad de emitir CO2. Desde el punto de vista geológico, las instalaciones de Wiechlice son extremadamente idóneas para el uso de energía geotérmica. Esto forma parte de la estrategia de sostenibilidad de NORD y es una excelente oportunidad para continuar reduciendo la huella de carbono de la empresa.