Noticias –
Soluciones de accionamiento descentralizadas para procesos de envasado eficientes
Las grandes cantidades que se producen en la industria de la alimentación y las bebidas hacen que existan dos factores que resultan decisivos para su funcionamiento: su fiabilidad y su rentabilidad. Gracias a su vasta experiencia en esta industria, NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones de accionamiento innovadoras que satisfacen estos requisitos de manera precisa.

Bargteheide, 2024-06-05
En el envasado de final de línea, elegir bien los equipos puede redundar en un ahorro de costes de hasta el 50 %. Esto es posible gracias a las soluciones de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS. A pesar de que en esta área lo que más se utiliza son servomotores con control centralizado, NORD ofrece una alternativa mucho más eficiente: sus soluciones de accionamiento con motores asíncronos descentralizados.
Y es que sus ventajas incluyen mucho más que un mero ahorro de costes.
- Los motores asíncronos descentralizados con mayor inercia, como el motor IE3 de alto rendimiento de NORD, permiten mover con seguridad, precisión y bajas vibraciones grandes palés o contenedores a lo largo de distancias prolongadas.
- Gracias a los variadores de frecuencia descentralizados, como el NORDAC ON SK300P, es posible prescindir de los grandes armarios de distribución y de cableados complicados. Así, la solución de accionamiento no solo resulta incluso más compacta y fácil de mantener, sino que además también está lista para usar gracias a su tecnología plug and play.
- En comparación con los conceptos de accionamiento centralizados, las soluciones descentralizadas ofrecen mayor libertad constructiva a la hora de diseñar el sistema. Esto reduce notablemente el esfuerzo de cableado y la complejidad inherente al cableado de los armarios de distribución convencionales.
- Además, los conectores enchufables facilitan la sustitución en caso de mantenimiento, por lo que no es necesario que ningún electricista adicional trabaje en el armario de distribución.
Por otro lado, gracias al diseño modular de las soluciones de accionamiento de NORD, los usuarios pueden sacar el máximo provecho de todas estas ventajas. Los motores de alta eficiencia energética, los reductores con capacidad de sobrecarga y los variadores de frecuencia descentralizados pueden combinarse en función de los requisitos de su instalación. Independientemente de si se trata de un control preciso del movimiento para paletizadoras, de componentes robustos para embaladoras o de la máxima seguridad de la carga para flejadoras, NORD DRIVESYSTEMS suministra todos los componentes del accionamiento para cualquier entorno de uso en el ámbito del envasado de final de línea, y todo desde un único proveedor.