Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500E

Gran funcionalidad, máxima potencia

  • Gama de potencia: 0,25 – 160 kW
  • Tipo de protección: IP20

El NORDAC PRO es el variador de frecuencia para todas las tareas de accionamiento. Ofrece una gran gama de potencia y puede añadir funciones con módulos de ampliación. Gracias a sus funciones escalables y sus diversas interfaces, se adapta perfectamente a las más diversas aplicaciones. 

Versiones de productos

  • Gama de potencia: 0,25 – 160 kW
  • monofásico 110 - 120 V, monofásico/trifásico 200 - 240 V, trifásico 380 - 480 V
  • Tipo de protección: IP20
  • Seguridad funcional
  • Módulo de control enchufable SK TU3 

Características del producto

  • 7 entradas digitales, 2 salidas digitales, 2 relés, 2 entradas analógicas, 1 salida analógica
  • Ampliación opcional de entradas/salidas
  • Seguridad funcional: STO, SS1
  • Interfaz Ethernet ampliable mediante módulos de ampliación
  • Interfaces de encoder: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • Estructura de parámetros compatible con todos los variadores de frecuencia NORD
  • Posibilidad de parametrización mediante módulo de control enchufable, la herramienta de software NORDCON o app
  • 4 conjuntos de parámetros, conmutables directamente online
  • Gestión del freno motor, función de mecanismo elevador
  • Accionamiento en 4 cuadrantes mediante chopper de frenado integrado
  • Control V/f, regulación vectorial de corriente en funcionamiento lazo abierto y lazo cerrado
  • Regulación de alta calidad y gran capacidad de sobrecarga para motores síncronos y asíncronos 
  • Funcionalidad PLC para funciones relacionadas con el accionamiento
  • POSICON: modo de posicionamiento integrado y marcha sincronizada
  • Filtro de red integrado