Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular

El NORDAC FLEX es el variador de frecuencia más flexible de NORD, ya que sus funciones escalables permiten adaptarlo a cualquier aplicación del cliente. La instalación y el mantenimiento del NORDAC FLEX se llevan a cabo rápida y fácilmente gracias al variado gradiente de funciones y a la sencilla transferencia de parámetros a través de la memoria EEPROM.

Versiones de productos

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Monofásico 110 - 120 V, fase 1/3 200 - 240 V, trifásico 380 - 500 V
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • ATEX zona 22 3D
  • Montaje en el motor y en la pared
  • Seguridad funcional
  • Módulos de control conectables SK CU4, SK TU4
  • Módulos de ampliación SK CU4, SK TU4

Características del producto

  • 4 entradas digitales, 2 salidas digitales, 2 entradas analógicas
  • Extensión de entrada/salida opcional
  • Seguridad funcional: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM y PROFIsafe
  • Interfaz Ethernet con posibilidad de ampliación para cada módulo opcional
  • Interfaces de encoder: HTL, CANopen
  • Estructura de parámetros compatible con todos los variadores de frecuencia NORD
  • Parametrización a través de módulo de control conectable, herramienta del software NORDCON o app
  • Posibilidad de conmutar hasta 4 conjuntos de parámetros directamente online
  • Rectificador de freno integrado para control del freno motor
  • Gestión del freno motor, función de mecanismo elevador
  • Accionamiento en 4 cuadrantes con chopper de frenado integrado
  • Función de PLC para funciones relacionadas con el accionamiento
  • Control V/f, control vectorial de corriente en modo lazo abierto y lazo cerrado
  • Regulación de alta precisión y gran capacidad de sobrecarga para motores síncronos y asíncronos
  • Modo de posicionamiento POSICON integrado y funcionamiento síncrono
  • Filtro de red integrado