Protección contra explosión por polvo

Motores con protección contra explosión

  • Potencias: 0,12 - 22 kW
  • Clases de rendimiento: IE1 e IE2

Las soluciones de accionamiento de NORD con protección contra explosión por polvo están disponibles para las zonas 21 y 22 según las categorías 2D y 3D. En estos sistemas se utiliza la clase de protección contra ignición «Protección mediante carcasa» (tD). Todos nuestros motores con protección contra explosión por polvo están homologados según ATEX y HazLoc.

Versiones de productos

Entre otros, los motores con protección contra explosión por polvo están disponibles con las siguientes opciones:

  • freno (BRE+), ventilación forzada (F)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: Conexión rápida del motor (MS)