Motores eléctricos
Gran rendimiento, poco consumo
Los motores eléctricos de NORD tienen un elevado rendimiento, son extremadamente robustos y pueden combinarse con todos nuestros reductores. Su principal ventaja es su extrema flexibilidad.
Motores eléctricos
Gran rendimiento, poco consumo
NORD suministra una variada gama de motores eléctricos que cumplen todas las regulaciones y normas mundiales sobre eficiencia. Nuestros motores pueden utilizarse en innumerables aplicaciones, puesto que no solo son potentes y robustos, sino que además también pueden combinarse con todos los reductores de NORD.
Tanto si se utilizan en agitadores o en instalaciones de transporte como si se usan en la intralogística o en la industria alimentaria, los motores eléctricos de NORD están presentes en todas aquellas aplicaciones que requieren un rendimiento potente. Trabajan con total fiabilidad durante muchos años y con un rendimiento muy elevado (de hasta el 95 %). Esto ahorra a nuestros clientes una gran cantidad de costes operativos a la vez que protege el medio ambiente.
Por qué debería adquirir los motores eléctricos de NORD:
- Máxima eficiencia
Nuestros motores eléctricos cumplen los requisitos de las normas IEC 60034-30-1:2014 y EUP 640/2009 actuales, y los motores síncronos de consumo reducido incluso se incluyen en la clase de rendimiento IE4. - Máxima calidad
Fabricamos todos nuestros motores en nuestras propias plantas y de acuerdo con los estándares más estrictos. - Máxima disponibilidad
Gracias a que fabricamos en nuestras propias plantas, podemos suministrar todos nuestros motores eléctricos en los plazos más breves y en todo el mundo. - Máxima flexibilidad
Debido a que todos los motores tienen las mismas medidas, el cliente puede cambiar sin problema alguno de una clase de eficiencia a otra superior sin necesidad de realizar adaptaciones mecánicas.
De consumo reducido y potentes: nuestros motores eléctricos
Los reductores eléctricos instalados en aplicaciones industriales consumen hasta un 70 % de la energía total utilizada. Para muchas empresas esto constituye un gran potencial de optimización.
Por tanto, en NORD hemos desarrollado una serie de potentes motores de ahorro energético. Estos motores autónomos se caracterizan por un rendimiento muy elevado, y algunos de ellos son incluso más eficientes que lo que prescribe el reglamento de la Unión Europea.
Los motores eléctricos energéticamente eficientes de NORD son aptos para casi cualquier aplicación. La serie de menor consumo, la IE4, está disponible en tres tamaños y con un rango de potencia entre 1,1 y 5,5 kW.
¿Desea reducir notablemente sus costes energéticos? ¡Entonces infórmese aquí sobre nuestros nuevos motores síncronos IE4 energéticamente eficientes!
Haga clic aquí
Motores eléctricos para ámbitos de aplicación especiales
En algunas aplicaciones no se pueden usar motores estándar, por ejemplo debido a que las condiciones del entorno son demasiado agresivas, a que hay que mover cargas extremadamente pesadas o a que existe peligro de explosión.
Para estos casos nuestra gama de productos incluye motores con un rango de potencia entre los 0,12 y los 30 kW. Los modelos con protección contra explosión están disponibles en tres variantes para usos en atmósferas con polvo y en atmósferas con gas. Nuestros motores cuentan con las homologaciones ATEX, IECEx y HazLoc. ¡Vea nuestros motores autónomos trabajando en las condiciones más duras en una planta de acero!
Ver vídeo