Números arancelarios
En esta relación encontrará los números arancelarios de nuestros grupos de productos según el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías.
Grupo de productos | Número arancelario |
Motorreductores/motores (corriente trifásica) hasta 0,75 kW | 8501 51 00 |
Motorreductores/motores (corriente trifásica) hasta 7,5 kW | 8501 52 20 |
Motorreductores/motores (corriente trifásica) hasta 37 kW | 8501 52 30 |
Motorreductores/motores (corriente trifásica) hasta 75 kW | 8501 52 90 |
Motorreductores/motores (corriente trifásica) hasta75 kW | 8501 53 81 |
Motorreductores/motores (corriente trifásica) hasta 375 kW | 8501 53 94 |
Motorreductores/motores (corriente trifásica) hasta 750 kW | 8501 53 99 |
Reductores coaxiales (reductores sin motor) | 8483 40 21 |
Reductores de engranaje cónico (reductores sin motor) | 8483 40 23 |
Reductores de sinfín (reductores sin motor) | 8483 40 25 |
Otros (reductores de ejes paralelos, etc.) (reductores sin motor) | 8483 40 29 |
Motorreductores/motores (corriente continua) hasta 0,75 kW | 8501 31 00 |
Motorreductores/motores (corriente continua) hasta 7,5 kW | 8501 32 20 |
Motorreductores/motores (corriente continua) hasta 75,0 kW | 8501 32 80 |
Motorreductores/motores (corriente continua) hasta 375 kW | 8501 33 00 |
Piezas/accesorios para reductores | 8483 90 89 |
Piezas/accesorios para motores | 8503 00 99 |
Variador de frecuencia hasta 7,5 kVA | 8504 40 85 |
Variador de frecuencia a partir de 7,5 kVA | 8504 40 86 |
Arrancadores | 8436 50 03 |
Inductores | 8504 50 95 |
Piezas/accesorios para variadores de frecuencia | 8504 90 99 |