Reductor de ejes paralelos MAXXDRIVE® XD

Reductores industriales

  • Cárter con mayor distancia entre ejes
  • De 3 y 4 trenes
  • Ideal para mecanismos elevadores
  • Cárter optimizado para cargas radiales orientadas en sentido descendente
  • Tapa de inspección

El reductor industrial MAXXDRIVE® XD está disponible como reductor de ejes paralelos con tres y cuatro trenes. Su cárter se ha diseñado según el probado principio monobloque y se ha optimizado especialmente para cargas externas. Además, debido a que los trenes del reductor se han dispuesto longitudinalmente, la distancia entre ejes en el cárter es mayor, lo cual permite montar el accionamiento en forma de U.  Sobre todo en el caso de los accionamientos para mecanismos elevadores, esto permite montar el tambor de cable y el motor en el mismo lado del reductor sin ningún problema. Asimismo, los cárteres cuentan de serie con una tapa de inspección.


Del acreditado módulo de la serie de reductores industriales se toman muchas opciones, de modo que los plazos de entrega son los mismos que los del reductor industrial estándar MAXXDRIVE®. Ofrecemos plazos de entrega y de elaboración de proyectos cortos. Esto es posible gracias a los amplios conocimientos que nuestros expertos tienen sobre los requisitos específicos de cualquier aplicación, así como a una gestión de existencias óptima.

Versiones de productos

  • Modelo de accionamiento: Adaptador IEC/NEMA o eje de entrada libre
  • Montaje con patas o pendular (con brazo de reacción)
  • Varios ejes de salida disponibles: eje macizo, eje hueco (chaveta/aro de contracción), DIN5480
  • Posibilidad de instalar un segundo eje de entrada
  • Montaje de frenos mediante brida de accionamiento o consola de freno
  • Posibilidad de instalar un acoplamiento de salida (acoplamiento para tambor)

Características del producto

  • Cárter optimizado para cargas externas
  • Mayor distancia entre ejes
  • Posibilidad de ajustar los ejes de entrada y salida a las dimensiones del lado del cliente
  • Tapa de inspección
  • Gran fiabilidad
  • Larga vida útil
  • Mismas medidas de montaje (3 y 4 trenes)
  • Elevada precisión