Motor NORD UNIVERSAL

Motores UNIVERSAL

  • Rango: 0.16 HP - 60 HP
  • Tipo de protección: IP66
  • Clase de rendimiento IE3
  • Certificaciones a nivel mundial

El nuevo motor UNIVERSAL de elevado rendimiento energético de NORD DRIVESYSTEMS amplía la gama de motores para los mercados más importantes del mundo como Europa, EE. UU., Canadá o China. Cuenta con las certificaciones CE, UL, CSA, CCC, ISI y UA, y está disponible en la gama de potencia de 0,12 a 45 kW. Además, el motor UNIVERSAL integra de serie una sonda de temperatura (TF).

En los tamaños IEC del 63 hasta el 225, está disponible en los siguientes modelos:

  • Motor con patas (B3)
  • Motor con brida (B5 o B14)
  • Adaptador C NEMA
  • Motor con patas NEMA

Otras opciones disponibles también son:

  • Conexión rápida del motor (MS)
  • Tapas protectoras sencillas o dobles
  • Freno mecánico (BRE+)
  • Ventilación forzada (F)
  • Nivel de protección IP66

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación