Baumalog
Soluciones de accionamiento para la automatización de procesos de almacenamiento
La empresa Baumalog Sp. z o.o. facilitó notablemente los procesos de almacenamiento y transporte de los perfiles metálicos de Retech Sp. z o.o., para lo cual confía en las soluciones de NORD.


Breve perfil del cliente
Baumalog es una empresa de ingeniería mecánica de Polonia que fabrica sistemas de almacenamiento y transporte automáticos para un gran número de industrias. La empresa diseña, fabrica e instala sus soluciones para automatizar sistemas de procesamiento (en especial en los ámbitos de la chapa, los perfiles, las barras y otros materiales de distintas medidas y pesos) y para aumentar el rendimiento de los procesos en la logística interna. Estas soluciones optimizan el flujo de material durante los procesos de producción y durante la preparación y el envío de los pedidos. Baumalog también es el distribuidor polaco de sistemas de estanterías con elevación vertical de la empresa italiana Modula.
Baumalog utiliza los accionamiento de NORD en todas sus soluciones de automatización del almacenamiento. Entre otros, la empresa considera que las mayores ventajas de estos equipos son su gran rendimiento, fiabilidad, funcionamiento silencioso, gran gama de productos y fácil instalación. Baumalog lleva varios años utilizando en sus diseños las soluciones de NORD DRIVESYSTEMS: variadores y motorreductores con un elevado rendimiento y absoluta fiabilidad.

Características especiales del proyecto
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los fabricantes es el almacenamiento de los componentes que utilizan para la producción. Cuanto mayores son las ventas, más difícil resulta gestionar el almacenamiento y más importante es la fiabilidad técnica: todo debe funcionar sin problema alguno. La automatización de los procesos de almacenamiento y transporte permite aumentar considerablemente el potencial de producción y la seguridad laboral.
En este campo, el mercado ofrece soluciones individuales ultramodernas basadas en la última tecnología en robótica, automatización y TI. La correcta configuración del sistema de almacenamiento automático mejora los procesos logísticos, lo que reduce la cantidad errores humanos y logra reducir los plazos de entrega de los pedidos de los clientes.

Soluciones de accionamiento
Almacén automático de tuberías y perfiles
El almacén automático de tuberías y perfiles se diseñó de acuerdo con las exigencias especificadas por el cliente. Mide ocho metros de longitud y consta de una estructura portante con dos filas de estanterías de cinco columnas cada una formando un total de 68 estantes móviles. Cada estante mide 6200 × 450 × 600 mm y tiene una capacidad de carga de 1750 kg. Otro aspecto que cabe destacar es su control. El sistema se equipó con una estación de carga móvil que permite cargar los perfiles fuera del almacén y transportarlos a su interior. Además, en el almacén también hay dos estaciones de descarga que trabajan coordinadas con los puentes grúa y las herramientas de corte láser para los perfiles. Y todo el sistema funciona de manera completamente automática. El operador que maneja el panel de control es el que ordena que se trasladen los productos a una de las estaciones de descarga. Para las columnas del almacén y para las estaciones de carga y descarga de Baumalog hicieron falta seis reductores de NORD.

Getriebebau NORD es uno de los líderes del mercado en la fabricación de reductores mecánicos y electrónicos. Sus líneas de producto incluyen motorreductores, reductores industriales, variadores de frecuencia, arrancadores de motor y sistemas de control del accionamiento descentralizados. La vasta gama de productos de NORD también incluye soluciones mecánicas y eléctricas inteligentes que permiten configurar los sistemas de automatización del almacenamiento de manera flexible. Y todo ello con un suministro rápido y precios muy competitivos. Para este proyecto, NORD suministró seis reductores con una potencia de entre 0,75 y 3 kW.
Además de las soluciones mecánicas, en el almacén automático de Baumalog también se instaló la electrónica de accionamiento de NORD. Ahora, para controlar los motorreductores se utilizan los variadores de frecuencia NORDAC PRO. Por otro lado, el concepto de refrigeración variable garantiza una disipación óptima del calor. El módulo de posicionamiento permite posicionar los ejes del accionamiento tanto de manera independiente del control de nivel superior como de manera relativa. Los productos de NORD instalados en este proyecto garantizan que se pueda realizar cualquier movimiento imaginable. Los reductores permiten manejar los dispositivos de almacenamiento y recuperación sobre rieles entre los estantes, mover el transportador vertical para que extraiga material de las estanterías o lo devuelva a ellas, mover los estantes en horizontal y desplazar el transportador vertical por las columnas del almacén.
También controlan una estación de carga y descarga ubicada fuera del edificio y las estaciones de carga del interior del edificio, desde las cuales se llevan los materiales hasta el cortador láser. Los procesos de almacenamiento y transporte automáticos de los perfiles en Retech ayudaron a aumentar notablemente el rendimiento de los procesos de producción y la seguridad laboral. El uso de componentes de alta calidad (p. ej. reductores de NORD) también garantiza un funcionamiento fluido y sin problemas de todo el sistema.
Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500E
Gran funcionalidad, máxima potencia
Motores estándar
Motores asíncronos
Más información aquí: