Sistemas de carga y descarga

Soluciones de accionamiento para carga y descarga en la industria de los materiales a granel

El transporte global de mercancías a granel implica la carga y descarga de barcos, trenes y camiones. Los fiables accionamientos de NORD garantizan que esto se lleve a cabo de forma rápida y segura. Suministramos todo tipo de accionamientos de un mismo fabricante (motorreductores, reductores industriales, reductores epicicloidales), una alta disponibilidad del sistema, componentes óptimamente adaptados (reductores, motores, variadores de frecuencia, frenos) y una ingeniería personalizada.

NORD DRIVESYSTEMS suministra soluciones de accionamiento completas de un mismo proveedor

Reductores ortogonales MAXXDRIVE® XC

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 2,850 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • De 3 y 4 trenes
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Reductores coaxiales MAXXDRIVE® XC

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 8,075 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • De 2 y 3 trenes
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Motores estándar

Motores asíncronos

  • Rango: -
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Clases de rendimiento: IE1, IE2, IE3, IE4

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular

Logística portuaria WISCO

Motorreductores de carga pesada que impulsan maquinaria para la manipulación de materiales a granel

El gigante siderúrgico WISCO lleva desde 2012 operando un nuevo y enorme puerto de transbordo de mineral de hierro en el Mar de China Oriental. El equipo de carga de este puerto funciona con la ayuda de motorreductores NORD.

A6055 - Bulk industry


A6055 - Bulk industry
  • Descargar Español
Detalles de la documentación

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0006 - Informe de referencia WISCO


CS0006 - Informe de referencia WISCO
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Más información aquí: