EcoVadis
NORD korkealla kestävyysrankingissa
Rating-järjestö EcoVadis arvioi NORD DRIVESYSTEMSin vuonna 2024 ja myönsi hopeisin kestävyyssertifikaatin. Pohjoissaksalainen yritys kuuluu kokonaisarvioinnissa ylimpään kuuteen prosenttiin alan valmistajista, jotka EcoVadis on arvioinut.
Yritys sai 68 pistettä 100:sta ja sijoittui siten selvästi yli tämän alan yritysten keskiarvon. Käyttötekniikan valmistaja on siten arvioitujen yritysten ympäristökategorian ylimmän yhden prosentin joukossa ja kestävän hankinnan kategorian parhaiden 11 prosentin joukossa.
Olemme erittäin ylpeitä siitä, että saimme sertifikaatin. Kestävyysstrategiamme kannattaa siis selväsi. Yrityspolitiikkaamme on toimintamme perusta. Toimimme ympäristöä kunnioittaen, rehdisti ja vastuullisesti.
Taloudellisuus ja kestävyys sopusoinnussa
NORD DRIVESYSTEMS on asettanut tavoitteekseen taloudellisuuden ja kestävyyden saattamisen sopusointuun – sekä globaalisti että paikallisesti. Yritys kantaa innovoinnin ja energiatehokkuuden lisäksi CSR-toimenpiteillään yhteiskunnallisen vastuun kaikkialla maailmassa toimivista työntekijöistään, asiakkaista, toimittajista ja kumppaneista.
Yrityksen kestävyysstrategia sisältää paitsi säästävän luonnonvarojen käsittelyn, myös energiatehokkaiden käyttöjärjestelmien ja ratkaisujen kehittämisen ja valmistuksen ympäristörelevanteille aloille, esimerkiksi tuulienergia- ja jätevedenpuhdistusjärjestelmiin, kieräytys- ja biokaasujärjestelmiin tai suurin kuljetinjärjestelmiin, joissa NORD-tuotteiden käytöllä voidaan säästää huomattavasti energiaa.
Huippukohtia
Kokonaisarvio
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (Bargteheiden toimipaikka) kuuluu ylimpään 4%:iin EcoVadisin arvioimista yrityksistä, jotka valmistavat sähkömoottoreita, generaattoreita, muuntajia, sähkönjakelu- ja kytkinlaitteistoja.
Kokonaisarvio
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (Bargteheiden toimipaikka) kuuluu ylimpään 1 %:iin EcoVadisin arvioimista yrityksistä, jotka valmistavat sähkömoottoreita, generaattoreita, muuntajia, sähkönjakelu- ja kytkinlaitteistoja.
Kestävä hankinta
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (Bargteheiden toimipaikka) kuuluu ylimpään 11 %:iin EcoVadisin arvioimista yrityksistä, jotka valmistavat sähkömoottoreita, generaattoreita, muuntajia, sähkönjakelu- ja kytkinlaitteistoja.
Kokonaisarviointien jakautuminen