Lajittelukeskukset

Käyttöratkaisut lajittelukeskuksiin

Tehokkaat, luotettavat ja älykkäät käyttöratkaisumme tekevät meistä ihanteellisen kumppanin pitämään lajittelukeskuksen toiminnot pyörimässä. Voit varmistaa keskeytyksettömän lajittelun innovatiivisen tuotevalikoimamme, IE5+-vaatimusten mukaisten, huipputehokkaiden vaihdemoottoriemme sekä hajautettujen taajuusmuuttajiemme avulla. Toteutamme ratkaisut aina yhdessä asiakkaan kanssa, jotta ne sopivat käyttötarpeisiin saumattomasti.

LogiDrive – vastaus sisälogistiikan tarpeisiin

Loppukäyttäjät panostavat vihreään ja tehokkaaseen käyttöteknologiaan sekä tavoittelevat ilmasto- ja hiilidioksidineutraliutta. NORDin LogiDrive-konsepti onkin ratkaisu näihin elinkaariajattelun tuomiin tarpeisiin. Kustannussäästöä syntyy mallivalikoiman laajasta yhteensopivuudesta, vaihdemoottorien ensiluokkaisesta tehokkuudesta ja taajuusmuuttajien korkeasta huollettavuudesta. Todellinen lisäarvo muodostuu energiatehokkuudesta sekä vähenevästä varastointi- ja huoltotarpeesta.

DuoDrive

Kaksi yhdessä.

  • Tehoalue: 0,35–3,0 kW
  • Erittäin korkea järjestelmän hyötysuhde
  • Kompakti pesunkestävä rakenne
  • Minimaalinen huollon tarve
  • Vaivaton käyttöönotto liitä ja käytä -järjestelmäratkaisun ansiosta

IE5+-synkronimoottorit (TENV)

Tehokas, hygieeninen ja kompakti

  • Teho: 0.5 HP - 3 HP
  • Suojausluokka: IP69K
  • Hyötysuhdeluokka: IE5+
  • IP69K saatavana lisävarusteena
  • Globaalit hyväksynnät
  • Kompakti, hygieeninen muotoilu
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P -taajuusmuuttaja

Ihanteellisesti toimiva kohdennettu ratkaisu

  • Tehoalue: 0,37 - 3 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66, IP69 (valmistelu käynnissä)
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Usean protokollan Ethernet-rajapinta
  • Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto

NORDAC LINK - SK 250E - taajuusmuuttaja

Nopea asennus, helppo huolto

  • Tehoalue: 0,37–7,5 kW
  • Kotelointi: IP55, IP65
  • Seinäasennus
  • Helppo asentaa ja huoltaa hyvän liitettävyyden ansiosta
  • Räätälöi asetukset käyttösovelluksen mukaan

NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja

Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia

  • Tehoalue: 0,25–22 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta

NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja

Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä

  • Suojausluokka: IP20
  • Tehoalue: 0,25 - 22 kW
  • Kotelointi: IP 20
  • Moniprotokollainen Ethernet-rajapinta
  • USB-liitäntä jännitteetöntä parametrointia varten
  • Useita pulssianturirajapintoja, monipuoliset käyttömahdollisuudet

DHL

Vähäpäästöinen Intralogistiikka

DHL aikoo vähentää logistiikasta aiheutuvat päästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. Kansainvälinen kuljetusyritys käyttää tavoitteen saavuttamiseksi NORD DRIVESYSTEMSin moderneinta tekniikkaa ja kestäviä ratkaisuja.

A6050 - Teollisuuden sisäinen logistiikka


A6050 - Teollisuuden sisäinen logistiikka
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

F3020 - SK 200E taajuusmuuttaja hajautettuun asennukseen - Flyer


F3020 - SK 200E taajuusmuuttaja hajautettuun asennukseen - Flyer
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0004 - referenssi chronopost


CS0004 - referenssi chronopost
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0021 - Referenssi - Varastoautomaatio, BCS Group


CS0021 - Referenssi - Varastoautomaatio, BCS Group
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lue lisää aiheesta: