Varastologistiikka

Dynaamiset käyttöratkaisut varastologistiikkaan

Varastojärjestelmien automatisointi asettaa pysty- ja vaakasuuntaisten kuljetusjärjestelmien käyttötekniikalle suuret vaatimukset, joihin käyttöratkaisumme pystyvät vastaamaan. NORDin kokonaiskäyttöratkaisujen perusominaisuuksia ovatkin helppokäyttöisyys, dynaamisuus, laaja yhteensopivuus sekä korkea turvallisuustaso.

IE5+-synkronimoottorit (TENV)

Tehokas, hygieeninen ja kompakti

  • Teho: 0.5 HP - 3 HP
  • Suojausluokka: IP69K
  • Hyötysuhdeluokka: IE5+
  • IP69K saatavana lisävarusteena
  • Globaalit hyväksynnät
  • Kompakti, hygieeninen muotoilu
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P -taajuusmuuttaja

Ihanteellisesti toimiva kohdennettu ratkaisu

  • Tehoalue: 0,37 - 3 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66, IP69 (valmistelu käynnissä)
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Usean protokollan Ethernet-rajapinta
  • Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto

NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja

Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia

  • Tehoalue: 0,25–22 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta

NORDAC LINK SK 155E -moottorin käynnistin

Nopea asennus, kuluttamaton käynnistys

  • Tehoalue: 0,06 - 3,0 kW
  • Kotelointi:
  • Seinäasennus
  • Helppo asentaa ja huoltaa hyvän liitettävyyden ansiosta
  • Räätälöi asetukset käyttösovelluksen mukaan

NORDAC LINK - SK 250E - taajuusmuuttaja

Nopea asennus, helppo huolto

  • Tehoalue: 0,37–7,5 kW
  • Kotelointi: IP55, IP65
  • Seinäasennus
  • Helppo asentaa ja huoltaa hyvän liitettävyyden ansiosta
  • Räätälöi asetukset käyttösovelluksen mukaan

NORDAC START - SK 135E - moottorin käynnistin

Kestävät pinnat, erittäin pitkä käyttöikä

  • Tehoalue: 0,25–7,5 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus

A6050 - Teollisuuden sisäinen logistiikka


A6050 - Teollisuuden sisäinen logistiikka
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

F3020 - SK 200E taajuusmuuttaja hajautettuun asennukseen - Flyer


F3020 - SK 200E taajuusmuuttaja hajautettuun asennukseen - Flyer
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters


BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset