Napavaihtomoottorit

Oikosulkumoottorit

  • Teho: 0.16 HP - 23 HP
  • Hyötysuhdeluokka: IE1
  • Globaalit hyväksynnät

NORDin napavaihtomoottoreita voi käyttää kahdella tai useammalla kiinteällä kierrosluvulla. Nämä oikosulkumoottorit ovat taloudellinen vaihtoehto käyttökohteisiin, joissa ei välttämättä tarvita portaatonta kierrosluvun säätelyä taajuusmuuttajan avulla.

Saatavana on 4/2-napaisia, 8/2-napaisia ja 8/4-napaisia versioita. Napavaihtomoottorien etu on se, että käyttö kahdella kierrosluvulla edellyttää vain yhtä käämiä. NORDin napavaihtomoottorien lisävarusteita:

  • jarru (BRE+), kaksoisjarru (DBR+), vakionopeuspuhallin (F), pulssianturi (IG)
  • Moottorin suojaus: termistorit (TF), lämpötilan valvonta "Klikson" (TW), seisontalämmitys (SH)
  • Moottorin kytkentä: pistoketyyppinen moottoriliitäntä (MS)

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset