NORD UNIVERSAL -moottori

UNIVERSAL-moottorit

  • Teho: 0.16 HP - 60 HP
  • Suojausluokka: IP66
  • Hyötysuhdeluokka: IE3
  • Globaalit hyväksynnät

Uusi, energiatehokas UNIVERSAL-moottori täydentää NORDin moottorivalikoimaa maailman merkittävillä markkina-alueilla, kuten Euroopassa, Yhdysvalloissa Kanadassa ja Kiinassa. Moottorilla on CE-, UL-, CSA-, CCC-, ISI- ja UA-hyväksynnät, ja sen tehoaluevalikoima on 0,12–45 kW. Lisäksi UNIVERSAL-moottorissa on vakiovarusteena lämpötila-anturi (TF).

IEC-kokojen 63–225 saatavana olevat versiot:

  • jalkakiinnitteinen moottori (B3)
  • laippakiinnitteinen moottori (B5/B14)
  • NEMA C -laippa
  • jalkakiinnitteinen NEMA-moottori

Muita lisävarusteita:

  • pistoketyyppinen moottoriliitäntä (MS)
  • yksin- ja kaksinkertainen sadesuoja
  • mekaaninen jarru (BRE+)
  • vakionopeuspuhallin (F)
  • IP65-kotelointi

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset