UNICASE-hammasvaihdemoottori

Luotettavaa monipuolisuutta

  • Tehoalue: 0,12 kW - 160 kW
  • Vääntömomentti: 10 Nm - 26 000 Nm

Perinteet yhdistyvät toimivuuteen! NORDin hammasvaihdemoottoreita on valmistettu aina 1980-luvulta alkaen toimivuutensa osoittaneen UNICASE-periaatteen mukaisesti. Moottorien vakuuttavimpiin ominaisuuksiin lukeutuvat vähäinen huollon tarve ja pitkä käyttöikä.

Tuoteversiot

  • Tappiakselivaihteet
  • Jalka- tai laippakiinnitys
  • Koaksiaaliset vaihteet

Tuotteen ominaisuudet

  • Korkea hyötysuhde takaa pienet käyttökustannukset
  • Kompakti rakenne vähentää asennustilan tarvetta
  • Vankka harmaavalurautainen runko
  • Korkea aksiaalinen ja radiaalinen kuormitettavuus takaa luotettavan toiminnan
  • Hiljainen käynti
  • Sovelluskohteiden mukaiset versiot