- Tehoalue: 0,12 kW - 200 KW
- Vääntömomentti: 180 Nm - 50 000 Nm
UNICASE-kartiovaihde
Tuttua tehokkuutta
Hyväksi havaittuun UNICASE-konseptiin perustuvat kartiovaihteet tarjoavat luotettavuutta, pienen huollontarpeen ja pitkän käyttöiän. UNICASE-kartiovaihteita on saatavana useina versiona ja kokoina, kuhunkin käyttökohteeseen juuri sopivana toteutuksena.
Tuoteversiot
- Tappi- tai holkkiakseli (kiilaura, Gripmaxx, kutisteholkki)
- Akselille asennettavat, laipalliset ja jalalliset versiot
- Kulmavaihteet
Tuotteen ominaisuudet
- Korkea hyötysuhde takaa pienet käyttökustannukset
- Kestävä rakenne – pitkä käyttöikä ja hyvä huollettavuus
- Pieni huollon tarve pitää ylläpitokustannukset kurissa
- Vankka harmaavalurautainen runko
- Eri laakerivaihtoehtoja, hyvä aksiaali- ja radiaalikuormitettavuus
- Sovelluskohteiden mukaiset versiot