UUSI

UNICASE-kierukkavaihteet

Hiljaista tehoa

  • Tehoalue: 0,12 kW - 15 kW
  • Vääntömomentti: 93 Nm - 3 058 Nm

Enemmän vääntömomenttia, sama runkokoko. UNICASE-kierukkavaihteiden enimmäisvääntömomentteja nostettu. Se onnistui muuttamatta vaihteen ulkoisia mittoja tai liitäntämittoja. NORD-kehitystiimimme tarjoaa asiakkaillemme lisäarvoa säilyttäen samalla vaihteet luotettavina ja taloudellisina käyttöratkaisuina.

Tuoteversiot

  • Holkki- tai tappiakseli
  • Akselille asennettavat, laipalliset ja jalalliset versiot
  • Kulmavaihteet

Tuotteen ominaisuudet

  • Tasainen ja hiljainen käynti
  • Hyvä ylikuormitettavuus
  • Kestävä rakenne – pitkä käyttöikä ja hyvä huollettavuus
  • Korkea aksiaalinen ja radiaalinen kuormitettavuus takaa luotettavan toiminnan
  • Vankka harmaavalurautainen runko
  • Sovelluskohteiden mukaiset versiot