- Tehoalue: 0,12 kW - 4,00 kW
- Vääntömomentti: 21 Nm - 427 Nm
UNIVERSAL SI -kierukkavaihdemoottorit
Modulaarista joustavuutta
UNIVERSAL SI -kierukkavaihteiden tehotiheys on suuri ja mitat äärimmäisen kompaktit. Ne käyvät hiljaisesti myös suurilla vääntömomenteilla. Pelkistetyn ja tehokkaan rakenteensa ansiosta ne vaativat huomattavasti vähemmän tilaa kuin muun tyyppiset vaihteet.
Tuoteversiot
- Holkki- tai tappiakseli
- Akselille asennettavat, laipalliset ja jalalliset versiot
- Kulmavaihteet
Tuotteen ominaisuudet
- Hyvä ylikuormitettavuus
- Sovelluskohteiden mukaiset versiot
- Pehmeä ja hiljainen käynti
- Alumiinirungon ansiosta kevyt
- Optiona 10 : 1 -hammasetuvaihde ja kaksoiskierukkavaihde
- Modulaarinen ja joustava – erittäin monikäyttöinen
- Kuormitettavuutta parantava toisioakselin laakerointi