- Tehoalue: 0,12 KW - 4,00 kW
- Vääntömomentti: 21 Nm - 427 Nm
- Hygieniaystävällinen pestävä muotoilu NXD tupH-pintakäsittelyllä
UNIVERSAL SMI -kierukkavaihdemoottorit
Hiljainen ja sileäpintainen
SMI-kierukkavaihteiden tehotiheys on suuri ja mitat äärimmäisen kompaktit. Ne käyvät hiljaisesti myös suurilla vääntömomenteilla. Pelkistetyn ja tehokkaan rakenteensa ansiosta ne vaativat huomattavasti vähemmän tilaa kuin muun tyyppiset vaihteet. SMI-kierukkavaihteista on saatavana sileäpintainen versio ja rakenteeltaan suljettu versio.
Tuoteversiot
- Holkki- tai tappiakseli
- Akselille asennettavat, laipalliset ja jalalliset versiot
- Kulmavaihteet
Tuotteen ominaisuudet
- Hyvä ylikuormitettavuus
- Sovelluskohteiden mukaiset versiot
- Pehmeä ja hiljainen käynti
- Alumiinirungon ansiosta kevyt
- Modulaarinen ja joustava – erittäin monikäyttöinen
- Sileä kotelon pinta pesukäyttöön, lisävarusteena NXD tupH-pintakäsittelyllä vahvistettu pinta
- Sovelluskohteiden mukaiset versiot