- Tehoalue: 0,12 kW - 200 kW
- Vääntömomentti: 110 Nm - 100 000 Nm
- Valinnainen NXD tupH-pintakäsittely maksimaalista suojausta varten
UNICASE-tappivaihde
Solakkuutta ja suorituskykyä
Tappivaihteet tarjoavat yhdessä keskukseen asennettavien tai integroitujen taajuusmuuttajien kanssa erinomaisen hyötysuhteen ja taloudellisuuden monenlaisissa käyttösovelluksissa. Yksiosainen UNICASE-runko on pitkän käyttöiän ja vähäisen huollon tarpeen tae.
Tuoteversiot
- Tappi- tai holkkiakseli (kiilaura, Gripmaxx, kutisteholkki)
- Asennus akselille, B5-laippa- tai jalkakiinnitys sekä CEMA-standardin mukainen ruuvikuljetinkiinnitys
- Tappivaihteet
Tuotteen ominaisuudet
- Asennustilaa säästävä kompakti rakenne
- Vankka harmaavalurautainen runko
- Korkea hyötysuhde takaa pienet käyttökustannukset
- Eri laakerivaihtoehtoja, hyvä aksiaali- ja radiaalikuormitettavuus
- Hiljainen käynti
- Kestävä rakenne – pitkä käyttöikä ja hyvä huollettavuus
- Lisävarusteena kuivakammio- eli Drywell-rakenne sekoittimiin ja virtauksenkehittimiin
- NXD tupH-pintakäsittely elintarviketurvallisuutta varten tilauksesta
- Pieni huollon tarve pitää ylläpitokustannukset kurissa
- Sovelluskohteiden mukaiset versiot
no docgroup found with id 252734